Volver a la vista general
Borne de paso 9700 A / 6 S35
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 54.004.7553.0
Feed-through DIN rail terminal block with screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color grey
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 54.004.7553.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso 9700 A / 6 S35 |
| EAN | 4015573209121 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 242 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 126 mm |
| Altura embalada | 43 mm |
| Peso bruto embalado | 659 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1311 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6.18 g |
| Volumen del artículo | 13.11 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA66 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V2 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | No |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V2 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 32 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 800 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 46.6 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 18-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 30 A |
| Corriente field wiring | 30 A |
| Sección del conductor CSA | 22-10 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 35 A |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
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
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 104.96kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 54.86kB | |
| | - | 52.73kB | TIF |
| | - | 254.69kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 137.68kB | |
| | - | 230.55kB | STP |
| | - | 526.67kB | IGS |
| | - | 137.00kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 54.004.7553.0
Feed-through DIN rail terminal block with screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color grey