Volver a la vista general
Borne de paso RFK 1 / 185 FM S35/V0
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.398.1055.0
Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35/7,5 mm, sección: 185 mm², anchura: 42 mm, color: gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.398.1055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso RFK 1 / 185 FM S35/V0 |
| EAN | 4015573568778 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 234 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 190 mm |
| Altura embalada | 89 mm |
| Peso bruto embalado | 2805 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3957 ccm |
| Peso neto de una pieza | 268.57 g |
| Volumen del artículo | 395.7 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 185 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 42 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | No |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 353 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 92 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Máxima sección del conductor multifilar | 185 mm² |
| Máxima sección del conductor flexible | 185 mm² |
| Par de apriete del conductor | 14 Nm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 0 AWG-400 kcmil |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 375 A |
| Corriente field wiring | 375 A |
| Sección del conductor CSA | 0 AWG-400 kcmil |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 375 A |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 119.97kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 214.57kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 62.35kB | |
| | - | 60.24kB | TIF |
| | - | 1.93MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 158.33kB | |
| | - | 891.36kB | STP |
| | - | 1.83MB | IGS |
| | - | 171.89kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.398.1055.0
Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35/7,5 mm, sección: 185 mm², anchura: 42 mm, color: gris