Borne de alta corriente WRTN 185
Borne de alta corriente WRTN 185 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 353 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 185 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 10mm² - 185mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 55 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S98.1555.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de alta corriente WRTN 185 |
| EAN | 4049088725814 |
| Cantidad mínima de pedido | 4 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 268 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 205 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 1465 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4285 ccm |
| Peso neto de una pieza | 338.02 g |
| Volumen del artículo | 1071.25 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 185 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 55 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 353 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 163 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 55 mm |
| Altura | 67.95 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 10 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 185 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 10 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 185 mm² |
| Par de apriete del conductor | 22.5 Nm |
| Sección del conductor UL | 8 AWG - 350 kcmil |
|---|---|
| Tensión UL | 1500 V |
| Corriente facotry wiring | 310 A |
| Corriente field wiring | 310 A |
| Sección del conductor CSA | 8 AWG - 350 kcmil |
| Tensión CSA | 1500 V |
| Corriente CSA | 310 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
|---|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S44.6055.1 | Tapa ADWRTN 185 SW | | |
| 0D.S44.6055.7 | Tapa ADWRTN 185 GN | | |
| 0D.S44.3227.0 | Peine de unión VB WRTN 185-2 | | |
| 0D.S44.6055.0 | Tapa ADWRTN 185 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S44.6055.6 | Tapa ADWRTN 185 BL | | |
| 0D.S44.6055.9 | Tapa ADWRTN 185 OR | | |
| 0D.S44.6055.8 | Tapa ADWRTN 185 GE | | |
| 0D.S44.6055.5 | Tapa ADWRTN 185 RT | | |
| 0D.S44.3327.0 | Peine de unión VB WRTN 185-3 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 141.57kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
| | - | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 106.44kB | |
| | - | 104.19kB | TIF |
| | - | 1.86MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 768.77kB | |
| | - | 2.61MB | STP |
| | - | 7.65MB | IGS |
| | - | 1.35MB | JT |
Borne de alta corriente WRTN 185 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 353 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 185 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 10mm² - 185mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 55 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0