Volver a la vista general
Borne de paso WKI 10 / U BL/V0
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.510.1155.6
Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35/ TS 32, sección: 10 mm², anchura: 10 mm, color: azul
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
57.510.1155.6
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Borne de paso WKI 10 / U BL/V0
|
|
EAN
|
4015573570726
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
50
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
251 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
124 mm
|
|
Altura embalada
|
56 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1416.5 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1743 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
26.99 g
|
|
Volumen del artículo
|
34.86 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Sección nominal del conductor
|
10 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Azul
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
10 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA666
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Con certificación ATEX "Ex e"
|
No
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) /carril-G
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) /carril-G
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
Datos técnicos
|
Corriente Asignada
|
57 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
58 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 - 55 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión 2
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
conexión por tornillo
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
1.5 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
10 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
1 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
10 mm²
|
|
Mínima sección del conductor semirígida
|
16 mm²
|
|
Máxima sección del conductor flexible
|
16 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
18 mm
|
|
Par de apriete del conductor
|
2 Nm
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Sección del conductor UL
|
16-6 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
600 V
|
|
Corriente facotry wiring
|
65 A
|
|
Corriente field wiring
|
65 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
16-6 AWG
|
|
Tensión CSA
|
600 V
|
|
Corriente CSA
|
70 A
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Borne de paso
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Borne de paso
|
|
ETIM 4.0
|
Borne de paso
|
|
ETIM 3.0
|
Borne de paso
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Z7.283.2427.0 | Puente de aislamiento IVBWKN10 - 4 |
|
|
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.283.2327.0 | Puente de aislamiento IVBWKN10 - 3 |
|
|
| Z7.283.2627.0 | Puente de aislamiento IVBWKN10 - 6 |
|
|
| Z7.283.2227.0 | Puente de aislamiento IVBWKN10 - 2 |
|
|
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.283.2527.0 | Puente de aislamiento IVBWKN10 - 5 |
|
|
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 07.311.9455.0 | Tapa final API 10 - 16/V0 |
|
|
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 130.24kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 182.67kB | |
|
|
- | 38.48kB | |
|
|
- | 2.69MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 69.41kB | |
|
|
- | 67.29kB | TIF |
|
|
- | 318.12kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 260.40kB | |
|
|
- | 281.26kB | STP |
|
|
- | 714.54kB | IGS |
|
|
- | 190.46kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.510.1155.6
Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35/ TS 32, sección: 10 mm², anchura: 10 mm, color: azul