Volver a la vista general
Borne de paso WKM 2,5 / 15/V0
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 55.503.1053.0
Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 15 , sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 55.503.1053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WKM 2,5 / 15/V0 |
| EAN | 4015573210257 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 168 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 109 mm |
| Altura embalada | 38 mm |
| Peso bruto embalado | 430 g |
| Volumen de la caja de cartón | 696 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.955 g |
| Volumen del artículo | 6.96 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | Sí |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 15 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 15 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 25 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 500 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 32 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.4 Nm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 22-14 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 10 A |
| Corriente field wiring | 10 A |
| Sección del conductor CSA | 22-12 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 25 A |
Datos técnicos ATEX
| Sección del conductor semirígido | 0,5 - 2,5 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,5 - 4 |
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 275 V |
| Corriente Asignada | 24 A |
| Corriente nominal con puentes | 21 A |
| Tensión Asignada | 275 V |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
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
| 04.242.5053.0 | Tira de etiquetas 9705 A / 5 / 10 | | |
| Z7.215.4627.0 | Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 6 | | |
| Z7.215.4227.0 | Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 2 | | |
| 07.311.0853.6 | Tapa final APM 2,5 - 4 / 15 BLAU | | |
| 07.311.1853.0 | Partición TWM 2,5 - 4 /15 | | |
| Z7.215.4427.0 | Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 4 | | |
| 07.311.0853.0 | Tapa final APM 2,5 - 4 / 15 | | |
| Z7.215.4327.0 | Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 3 | | |
| Z7.215.4527.0 | Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 5 | | |
| 98.090.0015.0 | Carril DIN TS 15 PERF - l:2000mm | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 110.56kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 142.58kB | |
| | - | 224.37kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 2.98MB | |
| | - | 2.96MB | |
| | - | 178.95kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 57.87kB | |
| | - | 55.79kB | TIF |
| | - | 263.02kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 220.55kB | |
| | - | 464.51kB | STP |
| | - | 930.99kB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 55.503.1053.0
Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 15 , sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris