Borne de paso WTN 4 D1/2 BL
Borne de paso WTN 4 D1/2 BL tensión asignada 800 V, corriente asignada 32 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 4, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Azul, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 5D.S04.5055.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTN 4 D1/2 BL |
| EAN | 4049088725142 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 260 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 919 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1690 ccm |
| Peso neto de una pieza | 8.5 g |
| Volumen del artículo | 16.9 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Azul |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Anchura del borne | 6.1 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 32 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 800 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 48.7 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 6.1 mm |
| Altura | 49.4 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.34 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
| Sección del conductor UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 30 A |
| Corriente field wiring | 30 A |
| Sección del conductor CSA | 22-10 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 30 A |
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
| 0D.S04.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 4-4 | | |
| 0D.S04.5227.5 | Peine de unión IVB WTN 4R10 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S04.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 4-2 | | |
| 0D.S05.3227.0 | IVB WTN 4-2 IN | | |
| 0D.S05.3427.0 | IVB WTN 4-4 IN | | |
| 0D.S05.4027.0 | IVB WTN 4-10 IN | | |
| 0D.S03.2155.0 | Tapa final APWTN 2,5/4 D1/2 | | |
| 0D.204.7056.0 | WMP 6.10-10 | | |
| 0D.S05.3527.0 | IVB WTN 4-5 IN | | |
| 0D.S04.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 4-5 | | |
| 0D.S04.1055.9 | Partición TW 001 WTN | | |
| 0D.S04.5127.5 | Peine de unión IVB WTN 4R6 | | |
| 0D.S05.3327.0 | IVB WTN 4-3 IN | | |
| 0D.S04.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 4-3 | | |
| 0D.S04.4027.5 | Peine de unión IVB WTN 4-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 130.45kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 64.16kB | |
| | - | 62.13kB | TIF |
| | - | 1.44MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 302.97kB | |
| | - | 940.54kB | STP |
| | - | 2.20MB | IGS |
| | - | 466.87kB | JT |
Borne de paso WTN 4 D1/2 BL tensión asignada 800 V, corriente asignada 32 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 4, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Azul, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí