Borne de paso WTN 4 D1/2 RT
Borne de paso WTN 4 D1/2 RT tensión asignada 800 V, corriente asignada 32 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 3, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
|
Número de pieza
|
5D.S04.5055.5
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Borne de paso WTN 4 D1/2 RT
|
|
EAN
|
4049088725135
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
|
Longitud empaquetada
|
260 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
130 mm
|
|
Altura embalada
|
50 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
869 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1690 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
8 g
|
|
Volumen del artículo
|
16.9 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
|
Sección nominal del conductor
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Rojo
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Número de conexiones por piso
|
3
|
|
Anchura del borne
|
6.1 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Número de conexiones por piso
|
3
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
libre de halógenos
|
Sí
|
|
Corriente Asignada
|
32 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
800 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
8 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
48.7 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Anchura
|
6.1 mm
|
|
Altura
|
49.4 mm
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 - 55 °C
|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 2
|
conexión por tornillo
|
|
Tipo de conexión 1
|
conexión por tornillo
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
6 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
4 mm²
|
|
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable
|
0.34 mm²
|
|
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable
|
2.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
10 mm
|
|
Par de apriete del conductor
|
0.5 Nm
|
|
Sección del conductor UL
|
22-10 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
600 V
|
|
Corriente facotry wiring
|
30 A
|
|
Corriente field wiring
|
30 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
22-10 AWG
|
|
Tensión CSA
|
600 V
|
|
Corriente CSA
|
30 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
| 0D.S04.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 4-4 |
|
|
| 0D.S04.5227.5 | Peine de unión IVB WTN 4R10 |
|
|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.S04.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 4-2 |
|
|
| 0D.S05.3227.0 | IVB WTN 4-2 IN |
|
|
| 0D.S05.3427.0 | IVB WTN 4-4 IN |
|
|
| 0D.S05.4027.0 | IVB WTN 4-10 IN |
|
|
| 0D.S03.2155.0 | Tapa final APWTN 2,5/4 D1/2 |
|
|
| 0D.204.7056.0 | WMP 6.10-10 |
|
|
| 0D.S05.3527.0 | IVB WTN 4-5 IN |
|
|
| 0D.S04.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 4-5 |
|
|
| 0D.S04.1055.9 | Partición TW 001 WTN |
|
|
| 0D.S04.5127.5 | Peine de unión IVB WTN 4R6 |
|
|
| 0D.S05.3327.0 | IVB WTN 4-3 IN |
|
|
| 0D.S04.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 4-3 |
|
|
| 0D.S04.4027.5 | Peine de unión IVB WTN 4-10 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 131.01kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 129.18kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 200.83kB | |
| Homologación LR | - | 873.62kB | |
| Homologación cURus | - | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 64.16kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 62.13kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 1.44MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 282.46kB | |
| Datos CAD STEP | - | 940.54kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 2.20MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 466.50kB | JT |
Retailer
Borne de paso WTN 4 D1/2 RT tensión asignada 800 V, corriente asignada 32 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 3, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí