Borne de paso WTN 6 TS15
Borne de paso WTN 6 TS15 tensión asignada 500 V, corriente asignada 41 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, con certificación atex "ex e" No, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 5D.ST6.0055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTN 6 TS15 |
| EAN | 4049088726071 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 40 mm |
| Peso bruto embalado | 513 g |
| Volumen de la caja de cartón | 567 ccm |
| Peso neto de una pieza | 9.57 g |
| Volumen del artículo | 11.34 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 6 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 8 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | No |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 41 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 500 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 30.3 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 8 mm |
| Altura | 37.8 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 6 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 6 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Par de apriete del conductor | 1.2 Nm |
| Sección del conductor UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 50 A |
| Corriente field wiring | 50 A |
| Sección del conductor CSA | 20-8 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 50 A |
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
| 0D.ST6.2055.0 | Tapa final APWTN 6 TS15 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 107.67kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
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
| | - | 53.03kB | |
| | - | 50.83kB | TIF |
| | - | 1.21MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 381.19kB | |
| | - | 620.55kB | STP |
| | - | 1.69MB | IGS |
| | - | 372.67kB | JT |
Borne de paso WTN 6 TS15 tensión asignada 500 V, corriente asignada 41 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, con certificación atex "ex e" No, bornes para instalaciones eléctricas Sí