Borne de paso WTPN 10
Borne de paso WTPN 10 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 57 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 10 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 10mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 10 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.210.0055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTPN 10 |
| EAN | 4049088719219 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 265 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 142 mm |
| Altura embalada | 52 mm |
| Peso bruto embalado | 1354 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1956.76 ccm |
| Peso neto de una pieza | 25.6 g |
| Volumen del artículo | 39.135 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 10 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 10 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 57 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 69 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Altura | 50.1 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 16 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 10 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 10 mm² |
| Desforrado del conductor | 18 mm |
| Sección del conductor UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 60 A |
| Corriente field wiring | 60 A |
| Sección del conductor CSA | 20-6 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 60 A |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.210.3227.5 | Peine de unión IVB WTPN 10-2 | | |
| 0D.210.5127.5 | Peine de unión IVB WTPN 2.5R10 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Partición TW 008 WTN | | |
| 0D.S04.2055.0 | Tapa final APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.210.3327.5 | Peine de unión IVB WTPN 10-3 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S04.1155.9 | Partición TW 005 WTN | | |
| 0D.210.7156.0 | WMP 10-5.8 | | |
| 0D.210.3427.5 | Peine de unión IVB WTPN 10-4 | | |
| 0D.204.5327.5 | Peine de unión IVB WTPN 4R10 | | |
| 0D.210.2055.0 | Tapa final APWTPN 10 | | |
| 0D.210.3527.5 | Peine de unión IVB WTPN 10-5 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 125.19kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
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
| | - | 67.93kB | |
| | - | 65.89kB | TIF |
| | - | 1.48MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 456.88kB | |
| | - | 1.66MB | STP |
| | - | 4.11MB | IGS |
| | - | 860.95kB | JT |
Borne de paso WTPN 10 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 57 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 10 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 10mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 10 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0