Volver a la vista general
Bornes de doble piso WKFN 2,5 E/35 BLAU
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.703.7055.6
Borne de paso de doble piso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: azul
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.703.7055.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bornes de doble piso WKFN 2,5 E/35 BLAU |
| EAN | 4015573990517 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 355 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 1223 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2734 ccm |
| Peso neto de una pieza | 11.4 g |
| Volumen del artículo | 27.34 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Azul |
| Número de pisos | 2 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | Sí |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 24 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 500 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 82.2 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por cepo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.13 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.13 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 24-12 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 20 A |
Datos técnicos ATEX
| Sección del conductor semirígido | 0,2 - 2,5 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,13 - 4 |
| Tensión Asignada | 440 V |
Datos adicionales
| Observaciones sobre la tensión nominal | UL+CSA 300V/600V |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 04.242.5053.0 | Tira de etiquetas 9705 A / 5 / 10 | | |
| Z7.280.6327.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 3 | | |
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.280.6227.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 2 | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 07.312.7455.0 | Partición TWFN 2,5 E/35 | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| Z7.280.6427.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 4 | | |
| 07.312.7355.0 | Tapa final APFN 2,5 E/35 | | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.280.6527.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 5 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 154.21kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 149.02kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 224.37kB | |
| | - | 178.95kB | |
| | - | 315.53kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 294.30kB | |
| | - | 775.79kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 80.20kB | |
| | - | 78.02kB | TIF |
| | - | 2.61MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 101.35kB | |
| | - | 0.96MB | STP |
| | - | 1.89MB | IGS |
| | - | 535.61kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.703.7055.6
Borne de paso de doble piso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: azul