Volver a la vista general
Bornes de doble piso WKN2,5E / U VB SW/V0
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.403.6955.1
Borne de paso de doble piso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35/ TS 32, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: negro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
57.403.6955.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Bornes de doble piso WKN2,5E / U VB SW/V0
|
|
EAN
|
4015573599918
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
276 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
128 mm
|
|
Altura embalada
|
69 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1480 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
2438 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
14 g
|
|
Volumen del artículo
|
24.38 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Sección nominal del conductor
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Negro
|
|
Número de pisos
|
2
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
5 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA666
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Con certificación ATEX "Ex e"
|
No
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) /carril-G
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
No
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) /carril-G
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
No
|
Datos técnicos
|
Corriente Asignada
|
24 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
500 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
65.8 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 - 55 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión 2
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
conexión por tornillo
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.2 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
4 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
2.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
|
Par de apriete del conductor
|
0.4 Nm
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Sección del conductor UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
600 V
|
|
Corriente facotry wiring
|
25 A
|
|
Corriente field wiring
|
20 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
24-12 AWG
|
|
Tensión CSA
|
600 V
|
|
Corriente CSA
|
25 A
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Borne de paso
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Borne de paso
|
|
ETIM 4.0
|
Borne de paso
|
|
ETIM 3.0
|
Borne de paso
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 140.95kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 182.67kB | |
|
|
- | 38.48kB | |
|
|
- | 2.95MB | |
|
|
- | 224.37kB | |
|
|
- | 214.10kB | |
|
|
- | 2.69MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.81kB | |
|
|
- | 65.66kB | TIF |
|
|
- | 526.92kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 163.62kB | |
|
|
- | 840.48kB | STP |
|
|
- | 1.96MB | IGS |
|
|
- | 2.70kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.403.6955.1
Borne de paso de doble piso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35/ TS 32, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: negro