Volver a la vista general
Cable de conexión RST20I3K1-S 15 10SW
Número de artículo 96.232.1034.1
RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
96.232.1034.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Cable de conexión RST20I3K1-S 15 10SW
|
|
EAN
|
4015573761902
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444290
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
398 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
302 mm
|
|
Altura embalada
|
198 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
8400 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
23799 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
155.6 g
|
|
Volumen del artículo
|
475.98 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
11.95 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Negro
|
|
Codificación del polo
|
L, N, PE
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
Tipo
|
Sección nominal
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h)
|
|
Desforrado del conductor
|
9 mm
|
|
Desforrado de manguera
|
35 mm
|
|
Preparación del final del conductor
|
Punteras soldadas por ultrasonidos
|
|
Tipo de cableado
|
H07RN-F
|
|
Color del cable
|
Negro
|
|
Diámetro del cable máx.
|
10 mm
|
|
Versión del cable
|
Macho - extremo libre
|
|
Tipo de cableado
|
Cable de conexión
|
|
Tipo de conector en un extremo del cable
|
Extremo libre
|
|
Tipo de conector en el otro extremo del cable
|
macho
|
|
Apantallado
|
No
|
|
Tipo de construcción
|
Tubo termo retráctil
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión por crimpado
|
|
Diámetro del cable mín.
|
9.6 mm
|
Material
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
No
|
|
Temperatura contínua del cable
|
60 °C
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Carga calorífica
|
0.712 kWh/St
|
|
Certificación CPR
|
Eca
|
Dimensiones
|
Longitud total
|
1 m
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 4.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99.929.0000.7 | Distribuidor RST20I3B 7P1 V SW |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 113.99kB | |
|
|
- | 11.86kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.45kB | |
|
|
- | 226.06kB | |
|
|
- | 667.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 80.33kB | |
|
|
- | 78.27kB | TIF |
|
|
- | 17.23kB | |
|
|
- | 15.53kB | TIF |
|
|
- | 2.88MB | DXF |
Número de artículo 96.232.1034.1
RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro