Volver a la vista general
Capota BAS GOE GA 16HM32 50 A1
Número de artículo 73.353.4045.1
Hood-EMV revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the right side, low version, 16-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.353.4045.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota BAS GOE GA 16HM32 50 A1 |
| EAN | 4015573844704 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 150 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 220 mm |
| Altura embalada | 70 mm |
| Peso bruto embalado | 180.55 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2310 ccm |
| Peso neto de una pieza | 175.93 g |
| Volumen del artículo | 2310 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|---|
| Color | Gris |
| Superficie | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | macho |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | Sí |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 93.5 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 76 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Carcasa para conectores enchufables industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 72.713.1453.0 | Conector macho POW STC 12/2 DE | | |
| 72.703.1453.0 | Conector hembra POW BUC 12/2 DE | | |
| 73.700.4058.0 | Conector hembra HD BUC 40 25 | | |
| 72.713.4253.0 | Conector macho POW STC 6/36 DF | | |
| 73.710.4058.0 | Conector macho HD STC 40 25 | | |
| 72.703.4253.0 | Conector hembra POW BUC 6/36 DF | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 35.76kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Número de artículo 73.353.4045.1
Hood-EMV revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the right side, low version, 16-poles