Volver a la vista general
Capota BAS GOT GA 16 M25 A1
Número de artículo 70.350.1635.1
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M25 on the right side, low version, 16-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.350.1635.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota BAS GOT GA 16 M25 A1 |
| EAN | 4015573598492 |
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
| Anchura embalada | 220 mm |
| Altura embalada | 56 mm |
| Peso bruto embalado | 172 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 139.7 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | macho |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 25 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 94 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Altura | 60 mm |
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
| Hoja de datos | - | 157.45kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB | |
| Homologación cURus | - | 13.20kB | |
| Homologación VDE-UG | - | 1.66MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.19kB |
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
| Planos del cliente | - | 87.15kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 85.18kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 5.61MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 333.86kB | |
| Datos CAD STEP | - | 799.40kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 1.60MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 324.22kB | JT |
Número de artículo 70.350.1635.1
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M25 on the right side, low version, 16-poles