Volver a la vista general
Capota BAS GOT GD 16 M32 A2
Número de artículo 70.358.1635.2
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and nozzleM32 on the right side, low version, 16-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.358.1635.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota BAS GOT GD 16 M32 A2 |
| EAN | 4015573651005 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 470 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 56 mm |
| Peso bruto embalado | 225 g |
| Volumen de la caja de cartón | 600 ccm |
| Peso neto de una pieza | 180 g |
| Volumen del artículo | 600 ccm |
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
| Tamaño DIN | 16 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | macho |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Soporte intermedio |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 94 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Altura | 60 mm |
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
| Hoja de datos | - | 123.47kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB | |
| Homologación cURus | - | 13.20kB | |
| Homologación VDE-UG | - | 1.66MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.86kB |
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
| Planos del cliente | - | 96.29kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 94.29kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 5.82MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 290.73kB | |
| Datos CAD STEP | - | 770.07kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 2.34MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 490.86kB | JT |
Número de artículo 70.358.1635.2
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and nozzleM32 on the right side, low version, 16-poles