Volver a la vista general
Capota BAS GOT GF 16 M32 A0
Número de artículo 70.359.1635.0
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and cable gland M32 on the top (IP54), low version, 16-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.359.1635.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota BAS GOT GF 16 M32 A0 |
| EAN | 4015573651357 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 470 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 80 mm |
| Altura embalada | 56 mm |
| Peso bruto embalado | 249 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 226 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | macho |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 94 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Altura | 60 mm |
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
| Hoja de datos | - | 138.41kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB | |
| Homologación VDE-UG | - | 1.66MB | |
| Homologación cURus | - | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.87kB |
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
| Planos del cliente | - | 90.22kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 88.24kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 5.82MB | DXF |
Número de artículo 70.359.1635.0
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and cable gland M32 on the top (IP54), low version, 16-poles