Volver a la vista general
Capota BAS GOT GL 10 M20 A1
Número de artículo 71.372.1035.1
Hood revos basic made of aluminum, with single locking lever and threaded hole M20 on the top - free cable connection, low version, 10-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 71.372.1035.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota BAS GOT GL 10 M20 A1 |
| EAN | 4015573627413 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 220 mm |
| Altura embalada | 43 mm |
| Peso bruto embalado | 157 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 135.2 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|---|
| Color | Gris |
| Superficie | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 10 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Acoplador |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 20 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 89 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 53 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Carcasa para conectores enchufables industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 136.97kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 83.11kB | |
| | - | 81.18kB | TIF |
| | - | 6.17MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 377.69kB | |
| | - | 1.53MB | STP |
| | - | 3.74MB | IGS |
| | - | 854.46kB | JT |
Número de artículo 71.372.1035.1
Hood revos basic made of aluminum, with single locking lever and threaded hole M20 on the top - free cable connection, low version, 10-poles