Volver a la vista general
Conector de empotrar GST18I5L S1H WS
Número de artículo 92.054.0058.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
92.054.0058.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector de empotrar GST18I5L S1H WS
|
|
EAN
|
4015573459274
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
343 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
142 mm
|
|
Altura embalada
|
83 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1349 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
4043 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
12.75 g
|
|
Volumen del artículo
|
40.43 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Code 1
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Blanco
|
|
Codificación del polo
|
3, N, PE, 2, 1
|
Datos de conexión
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|---|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
Conexión soldada
|
|
Ángulo del conector
|
Cuadrado
|
|
Inclinación
|
90 °
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
|
Componente empotrado
|
Conexión soldada
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.043 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Zincado
|
Dimensiones
|
Longitud
|
24 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
47.7 mm
|
|
Altura
|
13 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.590.4556.0 | Bloqueo GST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN |
|
|
| 05.590.4556.1 | Bloqueo GST18 SW |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.953.5253.0 | Conector GST18I5S B1 ZR2 GN04 |
|
|
| 92.953.4453.0 | Conector GST18I5S B1 ZR1 S PB02 |
|
|
| 92.953.5353.0 | Conector GST18I5S B1 ZR2 TB05 |
|
|
| 92.753.4053.0 | Conector GST18I5S B1 ZR1 MWS |
|
|
| 92.953.5553.0 | Conector GST18I5S B1 ZR2 GR03 |
|
|
| 92.953.7453.0 | Conector GST18I5S B1PZR1 S PB02 |
|
|
| 92.953.4057.0 | Conector GST18I5S B1 ZR1 N |
|
|
| 92.953.5453.0 | Conector GST18I5S B1 ZR2 PB02 |
|
|
| 92.953.4153.0 | Conector GST18I5S B1 ZR1 BL01 |
|
|
| 92.953.3453.0 | Conector GST18I5S B1BZR1 S PB02 |
|
|
| 92.953.4353.0 | Conector GST18I5S B1 ZR1 TB05 |
|
|
| 92.953.5153.0 | Conector GST18I5S B1 ZR2 BL01 |
|
|
| 92.753.7453.0 | Conector GST18I5S B1PZR1 S MPB02 |
|
|
| 92.953.5053.0 | Conector GST18I5S B1 ZR2 WS |
|
|
| 92.753.4453.0 | Conector GST18I5S B1 ZR1 S MPB02 |
|
|
| 92.953.7053.0 | Conector GST18I5S B1PZR1 WS |
|
|
| 92.953.3053.0 | Conector GST18I5S B1BZR1 WS |
|
|
| 92.953.4553.0 | Conector GST18I5S B1 ZR1 S GR03 |
|
|
| 92.953.4053.0 | Conector GST18I5S B1 ZR1 WS |
|
|
| 92.953.4253.0 | Conector GST18I5S B1 ZR1 GN04 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 46.20kB | |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 367.18kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 367.32kB | |
| Homologación UR | - | 192.21kB | |
| Homologación CSA | - | 91.69kB | |
| Homologación DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Homologación VDE | - | 1.02MB | |
| Homologación CQC | - | 3.50MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.86kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 22.69kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 24.56kB | |
| Plantillas de perforación | - | 83.54kB | |
| Imágenes del grupo de productos | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 288.70kB | |
| Datos CAD STEP | - | 466.17kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 0.98MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 182.32kB | JT |
Número de artículo 92.054.0058.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco