Volver a la vista general
Conector de empotrar RST20I3F B2 M00 L BR0
Número de artículo 96.031.2051.4
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Señal marrón
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.031.2051.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I3F B2 M00 L BR0 |
| EAN | 4015573955028 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 304 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 256 mm |
| Altura embalada | 202 mm |
| Peso bruto embalado | 3060 g |
| Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
| Peso neto de una pieza | 26.75 g |
| Volumen del artículo | 157.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Resistencia de continuidad | 0.8 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Señal marrón |
| Codificación del polo | 1, 2, PE |
| Color del adaptador (si existe) | Negro |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 1.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Terminaciones por polo | 2 |
| Desforrado del conductor | 14.5 mm |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 20 A |
| Sección del conductor rígido AWG mín. | 20 AWG |
| Sección del conductor rígido AWG máx. | 14 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 20 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 16 AWG |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
| Rosca métrica de conexión | M20 |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 0.5 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 8 mm |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 68.2 mm |
|---|---|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 35 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.600.3827.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,5-10 | | |
| 99.414.6205.2 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 95.101.1300.0 | Prensa manual de punteras 0,08 - 10 mm² | | |
| 05.564.8653.1 | Manual de la herramienta de desconexión RST20i3/i5 SCHWARZ | | |
| 06.502.4300.0 | Destornillador DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | | |
| 06.600.3727.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,75-12 | | |
| Z5.564.4553.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 06.600.3927.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1,5-12 | | |
| 06.600.3627.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1-12 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.034.0151.4 | Conector RST20I3F S2 YR2SVL BR01 | | |
| 96.032.0151.4 | Conector RST20I3F S2 ZR2SVL BR0 | | |
| 96.034.0051.4 | Conector RST20I3F S2 YR1SVL BR01 | | |
| 96.032.0051.4 | Conector RST20I3F S2 ZR1SVL BR0 | | |
| 96.032.0251.4 | Conector RST20I3F S2 ZRXSVL BR01 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 137.20kB | |
| | - | 13.68kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 226.83kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 73.15kB | |
| | - | 71.07kB | TIF |
| | - | 1.56MB | DXF |
| | - | 53.76kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 471.16kB | |
| | - | 189.96kB | STP |
| | - | 580.81kB | IGS |
| | - | 132.56kB | JT |
Número de artículo 96.031.2051.4
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Señal marrón