Volver a la vista general
Conector GST15I2S S1 ZF1 W PB01
Número de artículo 91.922.2453.0
gesis® MINI Conector, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 6 A, diámetro del cable 3,4 - 5,5 mm, color de codificación Azul pastel
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 91.922.2453.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector GST15I2S S1 ZF1 W PB01 |
| EAN | 4049088176005 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 262 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 166 mm |
| Altura embalada | 76 mm |
| Peso bruto embalado | 1014.47 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3305 ccm |
| Peso neto de una pieza | 9.566 g |
| Volumen del artículo | 33.05 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 6 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Resistencia de continuidad | 0.45 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Codificación del polo | D1, D2 |
| Color de la capota | Blanco |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5024 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 5.5 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 3.4 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 19 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.047 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 53.2 mm |
|---|---|
| Anchura | 17.7 mm |
| Altura | 13.8 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 00.710.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.710.1324.1 | Cable plano 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.770.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.770.1324.1 | Cable plano 5G4+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.712.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 567.69kB | |
| | - | 58.39kB | |
| | - | 13.65kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 28.82kB | |
| | - | 3.57MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 198.35kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 274.08kB | |
| | - | 463.13kB | STP |
| | - | 1.20MB | IGS |
| | - | 263.33kB | JT |
Número de artículo 91.922.2453.0
gesis® MINI Conector, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 6 A, diámetro del cable 3,4 - 5,5 mm, color de codificación Azul pastel