Volver a la vista general
Conector RST20I3F B2 ZRX GL
Número de artículo 96.031.0253.0
RST® CLASSIC Conector, Derivador, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Gris claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.031.0253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST20I3F B2 ZRX GL |
| EAN | 4015573769373 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 438 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 362 mm |
| Altura embalada | 308 mm |
| Peso bruto embalado | 6185 g |
| Volumen de la caja de cartón | 48835 ccm |
| Peso neto de una pieza | 58.05 g |
| Volumen del artículo | 488.35 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.8 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Gris claro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Gris claro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7035 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 6 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 1.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Terminaciones por polo | 2 |
| Desforrado de manguera | 50 mm |
| Desforrado del conductor | 14.5 mm |
| Sección del conductor flexible AWG mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG mm² máx. | 1.5 mm² |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
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
| Carga calorífica | 0.518 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 97 mm |
|---|---|
| Anchura | 59 mm |
| Altura | 38 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 06.600.3827.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,5-10 | | |
| 95.101.1300.0 | Prensa manual de punteras 0,08 - 10 mm² | | |
| 06.502.4300.0 | Destornillador DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | | |
| 06.600.3727.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,75-12 | | |
| 06.600.3927.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1,5-12 | | |
| 99.413.6205.2 | Tapón para conectores hembra GL | | |
| Z5.564.4553.0 | Tapón para conectores hembra GL | | |
| 06.600.3627.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1-12 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.032.2053.0 | Conector de empotrar RST20I3F S2 M00V GL | | |
| 96.032.2153.0 | Conector de empotrar RST20I3F S2 M03V GL | | |
| 96.030.0153.0 | Distribuidor RST20I3V 3P1 F V GL | | |
| 96.032.1053.0 | Conector de empotrar RST20I3F S2 M01V GL | | |
| 96.233.1030.0 | Cable de conexión RST20I3K1BS 25 10GL | | |
| 96.034.2053.0 | Conector de empotrar RST20I3F S2 M90V GL | | |
| 96.036.2153.0 | Conector de empotrar RST20I3F S2 M13V GL | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 136.85kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 277.79kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 93.19kB | |
| | - | 91.07kB | TIF |
| | - | 28.87kB | TIF |
| | - | 30.70kB | |
| | - | 7.62MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 557.37kB | |
| | - | 779.58kB | STP |
| | - | 1.58MB | IGS |
| | - | 218.71kB | JT |
Número de artículo 96.031.0253.0
RST® CLASSIC Conector, Derivador, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Gris claro