Volver a la vista general
Conector RST20I7S 11 ZR3 BL07
Número de artículo 9L.071.4553.9
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 7, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Azul Claro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
9L.071.4553.9
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector RST20I7S 11 ZR3 BL07
|
|
EAN
|
4049088425462
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
360 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
340 mm
|
|
Altura embalada
|
200 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
6840 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
24480 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
58.24 g
|
|
Volumen del artículo
|
244.8 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Capota
|
Sí
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.65 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Azul Claro
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5012
|
Datos de conexión
|
Diámetro del cable máx.
|
18 mm
|
|---|---|
|
Diámetro del cable mín.
|
13 mm
|
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
1.5 mm²
|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.2 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.2 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado de manguera
|
37 mm
|
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
Datos técnicos UL
|
Sección del conductor flexible AWG mín.
|
20 AWG
|
|---|---|
|
Clasificación de la carcasa UL
|
UL-V2
|
|
Clasificación UL de alivio de tensión
|
UL-V2
|
Tipo
|
Tipo
|
Hembra
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Estanqueidad longitudinal
|
Sí
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.399 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
102 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
35.4 mm
|
|
Altura
|
35.4 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99.589.0000.7 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| Z5.569.5253.1 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 06.562.8753.0 | Manual de la herramienta de desconexión RST20i7 BG |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.072.6253.9 | Conector de empotrar RST20I7S B1 M01V BL07 |
|
|
| 96.072.4553.9 | Conector RST20I7S S1 ZR3 BL07 |
|
|
| 96.072.6153.9 | Conector de empotrar RST20I7S S1 M03V BL07 |
|
|
| 96.072.6053.9 | Conector de empotrar RST20I7S S1 M00V BL07 |
|
|
| 96.076.6153.9 | Conector de empotrar RST20I7S S1 M13V BL07 |
|
|
| 96.074.6053.9 | Conector de empotrar RST20I7S S1 M90V BL07 |
|
|
| 96.074.6253.9 | Conector de empotrar RST20I7S S1 M91V BL07 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 168.44kB | |
|
|
- | 13.71kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.12MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 113.61kB | |
|
|
- | 111.58kB | TIF |
|
|
- | 11.39MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 769.08kB | |
|
|
- | 703.71kB | STP |
|
|
- | 2.07MB | IGS |
|
|
- | 445.55kB | JT |
Número de artículo 9L.071.4553.9
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 7, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Azul Claro