Volver a la vista general
Contacto hembra 0,5-1,5 QMM AU
Número de artículo 02.124.1400.0
Female contact, stamped Ø 1,6 mm, reel contacts, 0,5-1,5 mm2, AWG 20-16, Au
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 02.124.1400.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Contacto hembra 0,5-1,5 QMM AU |
| EAN | 4015573053601 |
| Cantidad mínima de pedido | 5000 |
| País de origen | GB |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 600 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 600 mm |
| Altura embalada | 100 mm |
| Peso bruto embalado | 3323.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 36000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.4 g |
| Volumen del artículo | 7.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5000 pieza(s) |
Datos generales
| Desforrado del conductor | 4 mm |
|---|---|
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0.5 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 1.5 mm² |
| Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA | 20 AWG |
| Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA | 16 AWG |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Material | Bronze |
| Contacto macizo | No |
| Diámetro del contacto | 1.58 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Resistencia de paso | 4 mOhm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Contacto para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.2400.0 | Mordaza de crimpado E | | |
| 05.502.0000.0 | Herramienta de extracción HD | | |
| 05.502.3200.0 | Posicionador 2 | | |
| 95.101.0800.0 | Herramienta de crimpado básica . | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 102.60kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 58.43kB | |
| | - | 56.28kB | TIF |
| | - | 886.84kB | DXF |
Número de artículo 02.124.1400.0
Female contact, stamped Ø 1,6 mm, reel contacts, 0,5-1,5 mm2, AWG 20-16, Au