Volver a la vista general
Distribuidor GST15I5Z 1P1 V WS
Número de artículo 91.050.5953.0
gesis® MINI Pieza de interconexión, sin opción de sujeción, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de entradas 1, número de salidas 1, color de codificación Blanco
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 91.050.5953.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor GST15I5Z 1P1 V WS |
| EAN | 4049088016516 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 259 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 81 mm |
| Peso bruto embalado | 1020 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2727 ccm |
| Peso neto de una pieza | 10.149 g |
| Volumen del artículo | 27.27 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Codificación del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Número RAL del conector | 9016 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Pieza de interconexión |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 1 |
| Opciones de fijación | No |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.045 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 32.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 32 mm |
| Altura | 12.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 117.39kB | |
| | - | 13.50kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 28.82kB | |
| | - | 510.99kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 91.50kB | |
| | - | 89.38kB | TIF |
| | - | 14.13kB | TIF |
| | - | 15.81kB | |
| | - | 2.59MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 406.40kB | |
| | - | 657.14kB | STP |
| | - | 1.30MB | IGS |
| | - | 274.98kB | JT |
Número de artículo 91.050.5953.0
gesis® MINI Pieza de interconexión, sin opción de sujeción, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de entradas 1, número de salidas 1, color de codificación Blanco