Volver a la vista general
Distribuidor GST18I5V 5P1 B V PB02
Número de artículo 92.050.9353.0
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.050.9353.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor GST18I5V 5P1 B V PB02 |
| EAN | 4049088692000 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 204 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 178 mm |
| Altura embalada | 175 mm |
| Peso bruto embalado | 1725 g |
| Volumen de la caja de cartón | 6355 ccm |
| Peso neto de una pieza | 80.55 g |
| Volumen del artículo | 317.75 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Codificación del polo | L, N, PE, D1, D2 |
| Número RAL del conector | 5024 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Distribuidor HH |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 5 |
| Opciones de fijación | No |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |
Dimensiones
| Longitud | 59 mm |
|---|---|
| Anchura | 57.8 mm |
| Altura | 64.4 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 05.588.5753.0 | Bloqueo GST18 VERTEILER WS | | |
| 05.588.5753.1 | Bloqueo GST18 VERTEILER SW | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN | | |
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
| | - | 197.85kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 92.050.9353.0