Volver a la vista general
Distribuidor RST16I4V 2P1 TGVGL BR
Número de artículo 46.050.1251.4
RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, número de polos 4, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2, 3, 4, color de codificación Señal marrón, número ral del conector 8002,
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.050.1251.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor RST16I4V 2P1 TGVGL BR |
| EAN | 4049088335259 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 5000 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 45 g |
| Volumen del artículo | 237.99 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Señal marrón |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, 4 |
| Número RAL del conector | 8002 |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 16 A |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Bloque de distribución |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 2 |
| Opciones de fijación | Sí |
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
| Carga calorífica | 0.262 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 69.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 36.5 mm |
| Altura | 60 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.9353.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 06.562.5853.1 | panel de montaje für RST 16 VB SW | | |
| 06.563.9053.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 06.563.9153.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 06.563.9253.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.052.4151.4 | Conector RST16I5/4S S1 ZT5S L BR | | |
| 46.051.4151.4 | Conector RST16I5/4S B1 ZT5S L BR | | |
| 46.052.4551.4 | Conector RST16I5/4S S1 ZT6S L BR | | |
| 46.051.4551.4 | Conector RST16I5/4S B1 ZT6S L BR | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 75.41kB | |
| | - | 11.97kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 616.21kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 113.80kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 486.60kB | |
| | - | 267.80kB | STP |
| | - | 0.99MB | IGS |
| | - | 80.74kB | JT |
Número de artículo 46.050.1251.4
RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, número de polos 4, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2, 3, 4, color de codificación Señal marrón, número ral del conector 8002,