Distribuidor RST16I5B 3P1 F G V GL
RST® MINI Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 5, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 3, N, PE, 2, 1, codificación mecánica Sí, color de codificación Gris claro, n
|
Número de pieza
|
46.050.0153.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Distribuidor RST16I5B 3P1 F G V GL
|
|
EAN
|
4049088264979
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85371098
|
|
Longitud empaquetada
|
185 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
134 mm
|
|
Altura embalada
|
69 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
395 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1711 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
337 g
|
|
Volumen del artículo
|
1711 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
|
Corriente Asignada
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Codificación mecánica
|
Sí
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
|
|
Color de codificación
|
Gris claro
|
|
Color de la carcasa (solamente para versiones modulares)
|
Gris claro
|
|
Codificación del polo
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
Número RAL del conector
|
7035
|
|
Tipo de distribuidor
|
Distribuidor compacto
|
|---|---|
|
Número de entradas
|
1
|
|
Número de salidas
|
3
|
|
Opciones de fijación
|
Sí
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
1.778 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
|
Longitud
|
160 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
104 mm
|
|
Altura
|
57.2 mm
|
|
ETIM 5.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.563.9053.0 | Tapón para conectores hembra GL |
|
|
| 06.563.9353.0 | Tapón para conectores macho GL |
|
|
| 06.563.9253.0 | Tapón para conectores macho GL |
|
|
| 06.563.9153.0 | Tapón para conectores hembra GL |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.052.4553.0 | Conector RST16I5 S S1 ZT6 GL |
|
|
| 46.051.4553.0 | Conector RST16I5 S B1 ZT6 GL |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 69.45kB | |
|
|
- | 11.98kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 113.80kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 372.50kB | |
|
|
- | 2.15MB | STP |
|
|
- | 5.01MB | IGS |
|
|
- | 1.47MB | JT |
RST® MINI Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 5, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 3, N, PE, 2, 1, codificación mecánica Sí, color de codificación Gris claro, n