Volver a la vista general
Final de carrera de seguridad SIN 2120 M AC/DC 24V
Número de artículo R1.311.2120.0
Final de carrera de seguridad con enclavamiento y cabezal metálico, bloqueo con tensión, 1500 N, 4 NC
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.311.2120.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Final de carrera de seguridad SIN 2120 M AC/DC 24V |
| EAN | 4049088654749 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | HU |
| Número del arancel aduanero | 85365080 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 210 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 55 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 560 g |
| Volumen de la caja de cartón | 577.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 480 g |
| Volumen del artículo | 577.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos eléctricos - elementos de contacto
| Classe de protección | II |
|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento Ui | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 2.5 kV |
| Dispositivo de protección contra cortocircuitos | 4 A gl |
Datos eléctricos - imánes
| Classe de protección | II |
|---|---|
| Ciclo de funcionamiento | 100% ED (at E1; E2) |
| Tipo de temperatura | F (155°C) |
| Consumo de energía | 6.7 VA |
| Funciones de conmutación permanentes | 600 1/h |
| Tensión de funcionamiento | 24 V |
Datos mecánicos
| Material de la carcasa | Termoplástico GV (UL94-V0) |
|---|---|
| Material de la carcasa | Termoplástico GV (UL94-V0) |
| Material del cabezal de accionamiento | Zinc colado a presión |
| Fuerza de tracción | 10 N |
| Fuerza de resistencia | 1500 N |
| Temperatura de ambiente máx. | 55 °C |
| Temperatura de ambiente mín. | -25 °C |
| Principio de conmutación de los elementos de contacto | Máx. 4 contactos de acción lenta |
| Fijación | 4 x M5 |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Sección del conductor máx. (flex., rígido) | 0.34 mm² |
| Sección del conductor máx. (flex., rígido) | 1.5 mm² |
| Entrada de cable | 3 x M20x1.5 |
| Peso | 0.5 kg |
| Posición de la instalación | Aleatorio |
| Grado de protección (IP) | IP67 |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Interruptor de posición con enclavamiento |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruptor de posición con enclavamiento |
| ETIM 4.0 | Interruptor de posición con enclavamiento |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |
| ECLASS 11 | 27270611 |
| ETIM 8.0 | EC002593 |
| ETIM 9.0 | EC002593 |
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
| R1.311.9006.0 | Opciones de desbloqueo SIN 9006 M | | |
| R1.311.9002.0 | Accionador SIN 9002 M | | |
| R1.311.9005.0 | Opciones de desbloqueo SIN 9005 | | |
| R1.311.9003.0 | Accionador SIN 9003 M | | |
| R1.311.9007.0 | Opciones de desbloqueo SIN 9007 | | |
| R1.311.9004.0 | Accionador SIN 9004 M | | |
| R1.311.9001.0 | Accionador SIN 9001 M | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 3.39MB | |
| | - | 125.54kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 64.73kB | |
| | - | 68.39kB | |
| | - | 176.78kB | |
| | - | 275.76kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 64.05kB | |
| | - | 61.73kB | TIF |
| | - | 3.47MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 386.35kB | |
| | - | 2.89MB | STP |
| | - | 6.79MB | IGS |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.311.2120.0
Final de carrera de seguridad con enclavamiento y cabezal metálico, bloqueo con tensión, 1500 N, 4 NC