Volver a la vista general
Grapa de montaje podis® 100
Número de artículo 05.569.4210.0
Mounting plate for podis® flat cable components; for cable trays with 100 mm width; with fixture holes for connection modules FCS 4 7 SI FK, FCS 2,5 x SI SA SW and flat cable tap-off module FCS 4 7 SI BU SW; material: sheet steel, zinc-coated
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.569.4210.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Grapa de montaje podis® 100 |
| EAN | 4049088280504 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 310 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 290 mm |
| Altura embalada | 130 mm |
| Peso bruto embalado | 3060 g |
| Volumen de la caja de cartón | 11687 ccm |
| Peso neto de una pieza | 288.01 g |
| Volumen del artículo | 1168.7 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Material | Acero inoxidable |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 103 mm |
| Altura de montaje | 40 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorio para luminarias |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 4.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 3.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 75.015.5153.1 | Salida para cable plano FCS 4 7 SI BU SW | | |
| 75.018.0051.2 | Módulo de conexión FCS 4 7 SI FK | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 100.19kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 53.78kB | |
| | - | 51.76kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 79.50kB | |
| | - | 86.45kB | STP |
| | - | 347.06kB | IGS |
| | - | 59.29kB | JT |
Número de artículo 05.569.4210.0
Mounting plate for podis® flat cable components; for cable trays with 100 mm width; with fixture holes for connection modules FCS 4 7 SI FK, FCS 2,5 x SI SA SW and flat cable tap-off module FCS 4 7 SI BU SW; material: sheet steel, zinc-coated