Volver a la vista general
Salida para cable plano FCS 4 7 SI BU SW
Número de artículo 75.015.5153.1
podis® CON 7G4 flat cable outlet, pluggable, rated voltage 500 V, rated current 20 A, IP65, color housing black
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.015.5153.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Salida para cable plano FCS 4 7 SI BU SW |
| EAN | 4015573767089 |
| Cantidad mínima de pedido | 5 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 343 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 142 mm |
| Altura embalada | 83 mm |
| Peso bruto embalado | 1135 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4043 ccm |
| Peso neto de una pieza | 210 g |
| Volumen del artículo | 808.6 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos de conexión
| Número de polos | 7 |
|---|---|
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | Conexión por perforación del aislante |
| Tipo de conexión del bus de energía | Conexión enchufable de entrada |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión Asignada | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
Datos mecánicos
| Color de la carcasa | Negro |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
Datos eléctricos
| Tensión Asignada | 500 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tipo de tensión de alimentación | AC/DC |
| Tensión nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar | 250 V |
| Corriente nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar | 20 A |
Dimensiones
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 60 mm |
| Altura de montaje | 55 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores rectangulares |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Componente de conector |
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores rectangulares |
| ETIM 3.0 | Carcasa para conectores rectangulares |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440200 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 05.569.4210.0 | Grapa de montaje podis® 100 | | |
| 05.560.3619.0 | Grapa de montaje FCS 4 7 35-50x100 | | |
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
| 07.409.7256.0 | Tapa BAS AD DA 16 | | |
| 05.560.4219.0 | Grapa de montaje FCS 4 7 25-50x100 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.569.4210.0 | Grapa de montaje podis® 100 | | |
| 05.560.3619.0 | Grapa de montaje FCS 4 7 35-50x100 | | |
| 00.729.0504.1 | Cable plano LI2X2X-FL 7G4 | | |
| 83.240.0010.0 | Luminaria FCS 24V DC 5W | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 817.57kB | |
| | - | 169.36kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 80.21kB | |
| | - | 776.88kB | |
| | - | 201.34kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 198.09kB | |
| | - | 198.35kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 109.87kB | |
| | - | 107.86kB | TIF |
| | - | 6.28MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 280.14kB | |
| | - | 1.78MB | STP |
| | - | 3.13MB | IGS |
| | - | 430.82kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Número de artículo 75.015.5153.1
podis® CON 7G4 flat cable outlet, pluggable, rated voltage 500 V, rated current 20 A, IP65, color housing black