Volver a la vista general
Módulo de conexión FCS 4 7 SI FK
Número de artículo 75.018.0051.2
podis® CON 7G4 connecting module, rated voltage 500 V, rated current 20 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 4 mm², output knock-outs 2x M20 / 2x M25, IP65, color housing black
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.018.0051.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 4 7 SI FK |
| EAN | 4015573759671 |
| Cantidad mínima de pedido | 6 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 180 mm |
| Altura embalada | 125 mm |
| Peso bruto embalado | 1699.8 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4612.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 283 g |
| Volumen del artículo | 768.75 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 6 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos de conexión
| Número de polos | 7 |
|---|---|
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | Conexión por perforación del aislante |
| Tipo de conexión del bus de energía | conexión por cepo |
| Número de salidas | 4 |
| Tipo de salida | knock-outs 2x M20 / 2x M25 |
| Sección del conductor semirígido | 1,5 mm² - 4 mm² |
| Sección del conductor rígido | 1,5 mm² - 4 mm² |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión Asignada | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| 12 |
Datos mecánicos
| Color de la carcasa | Negro |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
Datos eléctricos
| Tensión Asignada | 500 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tipo de tensión de alimentación | AC/DC |
| Tensión nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar | 250 V |
| Corriente nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar | 20 A |
Dimensiones
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 60 mm |
| Altura de montaje | 60 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cuadro de distribución pequeño |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 4.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 3.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.1453.1 | Prensaestopas M25 x 1,5 9 - 16 | | |
| 05.569.4210.0 | Grapa de montaje podis® 100 | | |
| Z5.507.1553.1 | Prensaestopas M25 x 1,5 13 - 18 | | |
| 05.505.0153.1 | Tuerca M20 x 1,5 | | |
| 05.560.3619.0 | Grapa de montaje FCS 4 7 35-50x100 | | |
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
| 05.505.0253.1 | Tuerca M25 x 1,5 | | |
| Z5.507.1353.1 | Prensaestopas M20 x 1,5 7 - 13 | | |
| 05.560.4219.0 | Grapa de montaje FCS 4 7 25-50x100 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.569.4210.0 | Grapa de montaje podis® 100 | | |
| 05.560.3619.0 | Grapa de montaje FCS 4 7 35-50x100 | | |
| 00.729.0504.1 | Cable plano LI2X2X-FL 7G4 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 274.05kB | |
| | - | 169.13kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 776.88kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 79.95kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 114.41kB | |
| | - | 112.20kB | TIF |
| | - | 8.56MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 250.39kB | |
| | - | 3.83MB | STP |
| | - | 8.48MB | IGS |
| | - | 1.09MB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Número de artículo 75.018.0051.2
podis® CON 7G4 connecting module, rated voltage 500 V, rated current 20 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 4 mm², output knock-outs 2x M20 / 2x M25, IP65, color housing black