ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Alimentación para equipos de alta potencia

Soluciones modulares para cargas de alta Potencia – posicionables de forma flexible, con protección descentralizada y seguras durante el funcionamiento con tensión.

Los entornos de venta al por menor requieren una Fuente de alimentación flexible para equipos de alta potencia que cambian de ubicación con frecuencia. Un sistema de distribución de energía enchufable y descentralizado permite el suministro seguro a cargas con mayor demanda de energía directamente en el área de ventas, adaptable de forma flexible a la evolución de los conceptos de espacio y surtido.

REQUISITOS TÍPICOS 
EN EL ÁREA DE VENTAS

  • Suministro de cargas de alta Potencia con valores de Conexión más altos
  • Provisión flexible de Potencia en áreas de ventas cambiantes
  • Protección descentralizada de circuitos individuales y grupos de equipos
  • Distribución de Potencia estructurada en lugar de cableado improvisado
  • Empotrado seguro durante el funcionamiento con tensión sin modificaciones extensas

Figura: Distribución de Potencia enchufable y descentralizada con Cable plano, distribuidores del Sistema y circuitos de salida enchufables para cargas en el área de ventas.

ARQUITECTURA DEL Sistema 
DE UN VISTAZO

La Potencia se suministra a través de un Cable plano que sirve como una infraestructura de Potencia continua en el área de ventas.
Las cargas de alta Potencia se conectan de forma flexible y se protegen de manera descentralizada mediante adaptadores y cajas de distribución premontados. La distribución de Potencia es enchufable de acuerdo con DIN EN 61535 y forma parte del Empotrado fijo.

EN CADA ÁREA DE VENTAS

  • Cable plano continuo para la distribución de Potencia
  • Distribuidores del sistema con protección descentralizada para cargas Eléctricas más altas
  • Circuitos de salida enchufables para la Conexión flexible de cargas
  • Toma de Potencia en cualquier posición a lo largo del área de ventas
  • Ampliación o adaptación modular sin recableado

ÁREAS DE APLICACIÓN TÍPICAS

  • Tiendas especializadas en Eléctrico
  • Tiendas de bricolaje
  • Tiendas especializadas con electrodomésticos grandes
  • Áreas de ventas con grupos de equipos cambiantes
  • Áreas promocionales y de presentación con alta Potencia de Conexión

VENTAJAS DE UN VISTAZO

✅ Distribución de Potencia enchufable para cargas Eléctricas más altas

Garantiza una fuente de alimentación segura y fiable para cargas de alta potencia.

✅ Toma de Potencia en cualquier posición

A lo largo del área de ventas sin trabajos de Empotrado adicionales

✅ Protección local de circuitos individuales

Para una mayor seguridad operativa y un impacto limitado de fallos

✅ Empotrado modular sin recableado

Gracias a los componentes del Sistema preensamblados industrialmente

✅ Alta fiabilidad operativa durante el funcionamiento con tensión

Gracias a la distribución de potencia enchufable conforme a las Normativas de acuerdo con DIN EN 61535

✅ Intervalos de inspección ampliados – de 2 a 4 años

Gracias a una infraestructura eléctrica permanentemente instalada y conforme a las Normativas

Planifique ahora las áreas de ventas

LOS COMPONENTES Derecha 
PARA CARGAS ELÉCTRICAS MÁS ALTAS EN EL ÁREA DE VENTAS

Componentes del Sistema gesis® preensamblados industrialmente 

CABLE PLANO COMO INFRAESTRUCTURA DE POTENCIA

Cable plano enchufable para la distribución flexible de Potencia en el área de ventas. Sirve como una infraestructura de Potencia continua y permite tomas de Potencia en cualquier posición.

→ Más información

CAJA DE DISTRIBUCIÓN CON PROTECCIÓN DESCENTRALIZADA

Caja de distribución para una distribución de Potencia segura a cargas de alta Potencia. con circuitos de salida protegidos de forma descentralizada para áreas de carga definidas en el área de ventas.

→ Más información

TOMAS DE DISPOSITIVOS & CIRCUITOS DE SALIDA ENCHUFABLES

Regletas de Potencia enchufables y bloques de distribución para la Conexión flexible de cargas. Opcional, ampliable con Protección contra sobretensión de Clase 3.

Parte de una 
arquitectura holística del Sistema minorista

Esta Aplicación forma parte del Empotrado de tienda enchufable de Wieland.
Todas las soluciones — desde la distribución de Potencia hasta el mobiliario y el suministro de medios hasta la iluminación — se basan en una arquitectura de Sistema compartida y Modular para las áreas de ventas.

Ir a la Páginas de resumen del comercio minorista

Fiabilidad en la planificación desde el principio

¿Necesita más información? 
Póngase en contacto con nuestros especialistas.

Nuestras soluciones enchufable para cargas eléctricas más altas le brindan Soporte en una distribución de Potencia segura, flexible y conforme a las Normativas en el área de ventas.

Llame ahora al: +49 951 9324 996

Solicitar una consulta
Devolución de llamada – Servicio

Evite la cola de espera. 
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Complete el formulario
  2. Indique la hora preferida
  3. Reciba una llamada de nuestros expertos
Programar una llamada