ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Cableado de iluminación regulable (DALI / 1–10 V)

Soluciones enchufables plug-&-play para una iluminación de la zona de ventas ajustable de forma flexible.

La iluminación regulable permite conceptos de venta minorista flexibles — desde una presentación de productos ambiental hasta un funcionamiento energéticamente eficiente. El cableado enchufable con control DALI o 1–10 V permite ajustes rápidos sin recableado complejo.

REQUISITOS TÍPICOS 
EN LA ZONA DE VENTAS

  • Ajuste flexible de los niveles de luz a la luz del día y al uso
  • Diferentes escenas de iluminación para la presentación de productos y promociones
  • Control centralizado o por zonas de la iluminación
  • Adaptador fácil durante las reformas o cuando cambian los Polos de las luminarias
  • Alta fiabilidad operativa en las operaciones minoristas en curso

Figura: Cableado enchufable para iluminación regulable con Cable plano y control DALI o 1–10 V.

MONTAJE EN SUPERFÍCIE DEL SISTEMA DE UN VISTAZO

La alimentación de la iluminación se proporciona mediante un Cable plano enchufable como la infraestructura de Potencia.
Las luminarias se conectan mediante conectores enchufables y se controlan a través de Interfaces DALI o 1–10 V. Esto permite ajustar los niveles de luz de forma flexible y que las luminarias se reubiquen o sustituyan fácilmente.

EN CADA ZONA DE VENTAS

  • Fuente de alimentación central a través de cable plano enchufable
  • Conexiones de luminarias enchufables con interfaz de regulación integrado
  • Control DALI o 1–10 V para la regulación de la iluminación
  • Ajuste flexible de los niveles de luz sin recableado
  • Ampliación modular para requisitos cambiantes

ÁREAS DE APLICACIÓN TÍPICAS

  • Áreas de venta en supermercados y tiendas especializadas
  • Áreas promocionales y de campañas
  • Conceptos shop-in-shop
  • Áreas de presentación y exposición de productos

VENTAJAS DE UN VISTAZO

✅ Ajuste flexible de los niveles de luz

Para una presentación de productos y una atmósfera óptimas

✅ Iluminación regulable con DALI o 1–10 V

Para un control de iluminación preciso y por zonas

✅ Empotrado modular con componentes enchufables

Permite ajustes rápidos durante las reformas

✅ Alta fiabilidad operativa en Operación contínua

Gracias a soluciones de Sistema industrialmente Prefabricado

✅ Única ampliación y modernización

Sin intervención en la infraestructura existente

✅ Intervalos de inspección ampliados – de 2 a 4 años

Gracias a una infraestructura eléctrica instalada de forma permanente, conforme a las normativas

Planificar la iluminación ahora

LOS COMPONENTES DERECHA PARA ILUMINACIÓN REGULABLE EN LA ZONA DE VENTAS

Componentes del Sistema gesis® industrialmente Prefabricado 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
VÍA CABLE PLANO

Cable plano para el suministro flexible de Potencia y señal a lo largo de la zona de ventas.

→ Más información

OPCIONES DE DISTRIBUCIÓN

Soluciones de conexión enchufables para luminarias regulables con una interfaz DALI o 1–10 V.

COMPONENTES DE EXPANSIÓN Y CONTROL

Componentes para la interconexión con controles de iluminación o sistemas de edificios—sistema modular enchufable y ampliable.

→ Más información

Ejemplo práctico: Iluminación exterior y estacional

La iluminación exterior, los Empotrados publicitarios y los Empotrados estacionales también pueden implementarse con sistemas enchufables.
Los conectores RST® con un alto grado de protección permiten un Empotrado de iluminación seguro incluso bajo condiciones de funcionamiento exigentes.

Más información sobre RST®

Parte de una holística 
arquitectura de Sistema minorista

Esta Aplicación forma parte del Empotrado de tienda enchufable de Wieland.
Todas las soluciones—desde la distribución de Potencia hasta el suministro a estanterías y medios, pasando por la iluminación—se basan en una arquitectura de Sistema modular compartida para las zonas de ventas.

A la Páginas de resumen del comercio minorista

Fiabilidad en la planificación desde el principio

¿Necesita más información? 
Póngase en contacto con nuestros especialistas.

Nuestras soluciones de iluminación regulable le ayudan a controlar con precisión la ambientación lumínica, el rendimiento energético y la puesta en escena de productos.

Llámenos ahora al: +49 951 9324 996

Solicitar asesoramiento
Devolución de llamada – Servicio

Evite las esperas telefónicas. 
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique la hora preferida
  3. Reciba una llamada de nuestros expertos
Programar una llamada