ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Iluminación por grupos para retail (1/3 circuito)

Soluciones enchufables plug-&-play para el control por grupos de la iluminación de áreas comerciales – eficientes, flexibles y fácilmente adaptables.

La iluminación para comercios debe proporcionar Soporte para múltiples modos de funcionamiento — desde operación completa y limpieza hasta modos nocturnos o de ahorro de energía. La iluminación de 1/3-Circuito controlada centralmente permite una conmutación por grupos flexible sin reinstalaciones complejas.

REQUISITOS TÍPICOS 
EN LA SALA DE VENTAS

  • Diferentes niveles de iluminación para operación, limpieza y noche
  • Control centralizado de grandes grupos de luminarias
  • Ajuste fácil de las asignaciones de grupos durante las reformas
  • Montaje en superfície claro en lugar de cableado individual complejo
  • Alta fiabilidad operativa en la operación minorista en curso

Figura: Cableado de iluminación controlado centralmente con Cable plano y derivaciones enchufables para asignar luminarias a grupos.

Sistema Montaje en superfície de un vistazo

El suministro de iluminación se proporciona a través de un Cable plano como una infraestructura continua.
Las luminarias se conectan mediante derivaciones enchufables y, al seleccionar la fase, se asignan permanentemente a un grupo de luminarias. Esto permite controlar las zonas de iluminación de forma centralizada, sin necesidad de cablear cada luminaria individualmente.

EN CADA ZONA DE VENTAS

  • Fuente de alimentación central a través de cable plano enchufable
  • Agrupación de luminarias mediante Selección de fase (1/3-circuito)
  • Conexiones de luminarias enchufables para una instalación sencilla
  • Ajuste flexible de los grupos de luminarias sin recableado
  • Instalación de iluminación clara y estructurada

ÁREAS DE APLICACIÓN TÍPICAS

  • Áreas de venta en supermercados y hipermercados
  • Tiendas especializadas y comercios de gran formato
  • Zonas de venta con funcionamiento de limpieza o nocturno
  • Áreas con requisitos de iluminación cambiantes

VENTAJAS DE UN VISTAZO

✅ Control centralizado de grupos de luminarias

Para diferentes modos de funcionamiento en la sala de ventas

✅ Asignación de grupos Único mediante Selección de fase

Sin tecnología de control compleja

✅ Instalación modular con componentes enchufables

Para un montaje rápido y ajustes sencillos

✅ Alta fiabilidad operativa en Operación contínua

Gracias a soluciones de Sistema Prefabricado industrialmente

✅ Ampliación flexible durante las reformas

Sin intervención en la infraestructura existente

✅ Intervalos de inspección ampliados – de 2 a 4 años

Gracias a una infraestructura eléctrica instalada de forma permanente y conforme a las Normativas

Planificar la iluminación ahora

LOS COMPONENTES DE LA Derecha PARA LA ILUMINACIÓN CONTROLADA CENTRALMENTE EN LA SALA DE VENTAS

Componentes del Sistema gesis® Prefabricado industrialmente 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MEDIANTE CABLE PLANO

Cable plano para la fuente de alimentación central de la iluminación.
Es posible realizar tomas de alimentación en cualquier posición a lo largo de la sala de ventas.

→ Más información

CONEXIÓN ENCHUFABLE DE LUMINARIAS

Soluciones de conexión enchufable para diferentes tipos de luminarias.
La codificación mecánica y el color de la codificación evitan conexiones erróneas.

OPCIONES DE REGULACIÓN Y AMPLIACIÓN

Opcionalmente, luminarias Regulable o componentes de control adicionales pueden ser Integrado – enchufables y ampliables de forma Modular.

Ejemplo práctico: Iluminación exterior y estacional

La iluminación exterior, las instalaciones publicitarias o las instalaciones estacionales también pueden implementarse con sistemas enchufables.
Los conectores RST® con un alto grado de protección permiten instalaciones de iluminación seguras incluso en Condiciones de funcionamiento exigentes.

Más información sobre RST®

Parte de una 
arquitectura de Sistema minorista holística

Esta Aplicación forma parte de la instalación de tienda enchufable de Wieland.
Todas las soluciones —desde la distribución de Potencia hasta el suministro a estanterías y medios, pasando por la iluminación— se basan en una arquitectura de Sistema modular compartida para áreas comerciales.

Ir a la Páginas de resumen del comercio minorista

Seguridad en la planificación desde el principio

¿Necesita más información? 
Contacte con nuestros especialistas.

Nuestras soluciones de iluminación controladas centralmente le ayudan a lograr una iluminación eficiente, estructurada y preparada para el futuro en sus áreas de ventas.

Llame ahora: +49 951 9324 996

Solicitar asesoramiento
Devolución de llamada – Servicio

Evite las esperas al teléfono. 
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique la hora preferida
  3. Reciba una llamada de nuestros expertos
Programar una llamada