ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA SUPERFICIES

Infraestructura enchufable sin complicaciones para unidades de refrigeración, pantallas e iluminación – flexible, segura y adaptable en todo momento.

Las superficies de venta minorista cambian constantemente — las unidades de refrigeración, los expositores y las áreas promocionales se mueven o se reconfiguran. Una infraestructura enchufable garantiza una distribución de potencia flexible exactamente donde se necesita, sin reinstalaciones complejas.

Requisitos típicos 
En la superficie de venta

  • Provisión flexible de potencia para configuraciones minoristas cambiantes
  • Adaptación rápida durante remodelaciones y cambios estacionales
  • Fuente de alimentación segura para estanterías refrigeradas, expositores e iluminación
  • Montaje en superfície claro en lugar de cableado desordenado
  • Intervención mínima en la Instalación de edificios existente

Figura: Cableado de la superficie de venta perfectamente enchufable, con Cable plano y derivaciones descentralizadas para cargas Eléctrico.

MONTAJE EN SUPERFÍCIE DEL SISTEMA DE UN VISTAZO

La potencia para la superficie de venta se suministra mediante un Cable plano perfectamente enchufable que sirve como carril de potencia flexible.
Derivaciones enchufables suministran directamente unidades de refrigeración, luminarias o expositores. El cableado está preensamblado y permite un ajuste rápido de los puntos de conexión a lo largo de la superficie de venta.

EN CADA ÁREA DE LA SUPERFICIE DE VENTA

  • Cable plano enchufable continuo como infraestructura de energía
  • Opciones flexibles de derivación para cargas a lo largo del área
  • Conexiones enchufables para iluminación, refrigeración y expositores
  • Fácil ampliación o ajuste sin necesidad de recableado

ÁREAS DE APLICACIÓN TÍPICAS

  • Áreas de venta en supermercados y hipermercados
  • Zonas de estanterías refrigeradas y de productos frescos
  • Áreas promocionales y de campañas
  • Expositores iluminados y cajas de luz
  • Montajes temporales y presentaciones estacionales

VENTAJAS DE UN VISTAZO

✅ Distribución flexible de Potencia a lo largo de la superficie de venta

Mediante un cableado perfectamente enchufable

✅ Adaptación rápida durante remodelaciones y cambios de distribución

Sin intervención en el Empotrado existente

✅ Estructuras claras en lugar de cableado improvisado

Para mayor claridad y seguridad en la superficie de venta

✅ Alta fiabilidad operativa en Operación contínua

Mediante componentes del Sistema preensamblados de fábrica

✅ Fácil ampliación y modernización

Para nuevas cargas o requisitos modificados

✅ Intervalos de inspección ampliados – de 2 a 4 años

Mediante una infraestructura eléctrica permanentemente instalada y conforme a las normativas

Planifique las superficies de venta ahora

LOS COMPONENTES Derecha PARA EL CABLEADO DE LA SUPERFICIE DE VENTA

Componentes del Sistema gesis® preensamblados de fábrica 

CARRIL DE POTENCIA FLEXIBLE

Cable plano enchufable para la provisión flexible de Potencia a lo largo de la superficie de venta. Sirve como un carril de Potencia continuo y puede trazarse a lo largo de la Pared, el Techo o el suelo.

Más información

COMPONENTES PLUG-&-PLAY

Componentes enchufables para suministrar rápidamente unidades de refrigeración, expositores o luces — posicionables con flexibilidad y con No esfuerzo de Empotrado adicional.

Parte de una holística
arquitectura de Sistema minorista

Esta Aplicación forma parte del Empotrado de tienda enchufable de Wieland.
Todas las soluciones — desde la distribución de Potencia hasta el suministro a estanterías y medios, y la iluminación — se basan en una arquitectura de Sistema común y modular para las superficies de venta.

A la Páginas de resumen del comercio minorista

Seguridad de planificación desde el Inicio rápido

¿Necesita más información? 
Póngase en contacto con nuestros especialistas.

Nuestras soluciones enchufables para el cableado de la superficie de venta le ayudan con la planificación, la implementación y la adaptación de sus superficies de venta — de forma rápida, segura y flexible.

Llame ahora al: +49 951 9324 996

Solicitar una consulta
Devolución de llamada – Servicio

Evite las esperas en la línea. 
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique su hora preferida
  3. Reciba una llamada de nuestros expertos
Programar una llamada