Volver a la vista general
Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 XF
Número de artículo 75.456.0753.1
podis® CON 5G16 connecting module, high version, rated voltage 690 V, rated current 63 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², output for M32 cable gland, IP65, color housing black
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.456.0753.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 XF |
| EAN | 4049088651939 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 234 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 190 mm |
| Altura embalada | 89 mm |
| Peso bruto embalado | 837 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3957 ccm |
| Peso neto de una pieza | 730 g |
| Volumen del artículo | 3957 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos de conexión
| Número de polos | 5 |
|---|---|
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | Conexión por perforación del aislante |
| Tipo de conexión del bus de energía | conexión por tornillo |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de salida | para prensaestopas M32 |
| Sección del conductor semirígido | 1,5 mm² - 16 mm² |
Datos mecánicos
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Color de la carcasa | Negro |
| Libre de halógenos | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
Datos eléctricos
| Tensión Asignada | 690 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 63 A |
| Tipo de tensión de alimentación | CA |
Dimensiones
| Longitud | 218 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 84 mm |
| Altura de montaje | 146 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cuadro de distribución pequeño |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 4.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 3.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.1753.1 | Prensaestopas M32 x 1,5 10 - 21 | | |
| Z5.507.1653.1 | Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25 | | |
| 05.505.0353.1 | Tuerca M32 x 1,5 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.560.4519.0 | Grapa de montaje podis 5G16 / 5G6 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 375.04kB | |
| | - | 113.73kB | |
| | - | 12.03kB | DOCX |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 75.46kB | |
| | - | 73.53kB | TIF |
| | - | 8.13MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 309.67kB | |
| | - | 4.38MB | STP |
| | - | 11.64MB | IGS |
| | - | 2.36MB | JT |
Número de artículo 75.456.0753.1
podis® CON 5G16 connecting module, high version, rated voltage 690 V, rated current 63 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², output for M32 cable gland, IP65, color housing black