Volver a la vista general
Grapa de montaje podis 5G16 / 5G6
Número de artículo 05.560.4519.0
Mounting Plate for connection modules podis 5G6 and podis 5G16 for 75.25x.xxxx.x and 75.452.xxxx.x, 75.456.xxxx.x; fixture plate for easy mounting in mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 25 x 100 mm; fixation in the mesh tray with latches; assembly to the connection modules with M4 countersunk screw; stainless steel
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.560.4519.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Grapa de montaje podis 5G16 / 5G6 |
| EAN | 4049088550447 |
| Cantidad mínima de pedido | 5 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 22 g |
| Volumen del artículo | 653.063 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos generales
| Material | Acero inoxidable |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 176 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 77 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorio para luminarias |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 4.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 3.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 75.453.0053.1 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST | | |
| 75.452.0053.1 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST | | |
| 75.250.0053.1 | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M32 | | |
| 75.456.0053.1 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 | | |
| 75.256.0153.1 | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M25 LH | | |
| 75.453.0353.1 | módulo de conexión con doble salida FCS 16 5 SI SA RST25 | | |
| 75.256.0353.1 | módulo de conexión con doble salida FCS 6 5 SI SA M32XF | | |
| 75.456.0653.1 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M25 XF | | |
| 75.456.0153.1 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M25 | | |
| 75.456.0353.1 | módulo de conexión con doble salida FCS 16 5 SI SA 2xM32 | | |
| 75.252.0053.1 | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA RST20i5 | | |
| 75.256.0053.1 | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M25 | | |
| 75.456.0753.1 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 XF | | |
| 75.252.0153.1 | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 46.55kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.16kB |
Número de artículo 05.560.4519.0
Mounting Plate for connection modules podis 5G6 and podis 5G16 for 75.25x.xxxx.x and 75.452.xxxx.x, 75.456.xxxx.x; fixture plate for easy mounting in mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 25 x 100 mm; fixation in the mesh tray with latches; assembly to the connection modules with M4 countersunk screw; stainless steel