Volver a la vista general
Módulo de entradas analógicas SP-SAC4-A
Número de artículo R1.190.1630.0
Módulo de entradas analógicas para samosPRO COMPACT, 4 entradas seguras por 0-20mA, Conexión por tornillo
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.190.1630.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de entradas analógicas SP-SAC4-A |
| EAN | 4049088464386 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389091 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 167 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 142 mm |
| Altura embalada | 32 mm |
| Peso bruto embalado | 197.28 g |
| Volumen de la caja de cartón | 758 ccm |
| Peso neto de una pieza | 153.4 g |
| Volumen del artículo | 758 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| SIL acorde a IEC 61508 | 3 |
|---|---|
| Entradas/ salidas configurables | Sí |
Datos de conexión
| Tipo de conexión eléctrica | conexión por tornillo |
|---|
Parámetros de seguridad
| Categoría (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Level e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| DC | 94.1 % |
| MTTFd | 309 a |
| TM | 20 a |
Otros
| Apto para funciones de seguridad | Sí |
|---|---|
| Tipo de tensión de alimentación | CC |
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | CC |
Circuito de control
| Número de entradas | 4 |
|---|
Circuito de alimentación
| Tensión de alimentación mín. a DC | 16.8 V |
|---|---|
| Tensión de alimentación máx. a DC | 30 V |
| Nennspannung DC | 24 V |
Dimensiones
| Profundidad | 121 mm |
|---|---|
| Anchura | 22.5 mm |
| Altura | 96.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Módulo de entradas/salidas analógicas/digitales de PLC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Módulo de entradas/salidas analógicas/digitales de PLC |
| ETIM 4.0 | Módulo de entradas/salidas analógicas/digitales de PLC |
| ETIM 6.0 | EC001421 |
| ETIM 7.0 | EC001421 |
| ECLASS 11 | 27242202 |
| ETIM 8.0 | EC001421 |
| ETIM 9.0 | EC001421 |
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
| 99.209.9999.9 | Set de conector de seguridad por push-in SAFETY PUSH IN SET | | |
| 99.208.9999.9 | Conector PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET | | |
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 | | |
| 56.202.8055.0 | Terminal de iniciación WTP 1,5 I/O-3 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 106.45kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 12.86MB | |
| | - | 7.80MB | |
| | - | 2.16MB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 927.30kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 53.12kB | |
| | - | 50.99kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 148.30kB | |
| | - | 1.59MB | STP |
| | - | 2.75MB | IGS |
| | - | 595.71kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 565.66kB | EDZ |
| | - | 286.00B | HTM |
Número de artículo R1.190.1630.0
Módulo de entradas analógicas para samosPRO COMPACT, 4 entradas seguras por 0-20mA, Conexión por tornillo