Volver a la vista general
Pasarela de comunicación SP-EN-ETC
Número de artículo R1.190.0160.0
Pasarela samosPRO para EtherCAT
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.190.0160.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Pasarela de comunicación SP-EN-ETC |
| EAN | 4049088115950 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85371091 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 167 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 142 mm |
| Altura embalada | 32 mm |
| Peso bruto embalado | 180 g |
| Volumen de la caja de cartón | 758 ccm |
| Peso neto de una pieza | 126 g |
| Volumen del artículo | 758 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Apto para funciones de seguridad | No |
|---|---|
| Número de interfaces industriales ethernet | 1 |
| Número de interfaces USB | 0 |
| Admite protocolo PROFIBUS | No |
| Admite protocolo CAN | No |
| Admite protocolo MODBUS | No |
| Separación de potencial | Sí |
| Tipo de transmisión de datos | Series |
Otros
| Número de interfaces RS232 | 0 |
|---|---|
| Número de interfaces | 0 |
| Admite otros protocolos para sistemas de bus | Sí |
Dimensiones
| Anchura | 22.5 mm |
|---|---|
| Profundidad | 121 mm |
| Altura | 96.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Pasarela de comunicación |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Pasarela de comunicación |
| ETIM 4.0 | Pasarela de comunicación |
| ETIM 3.0 | Pasarela de comunicación |
| ETIM 6.0 | EC001423 |
| ETIM 7.0 | EC001423 |
| ECLASS 11 | 27242208 |
| ETIM 8.0 | EC001423 |
| ETIM 9.0 | EC001423 |
Certificados de producto
| ROHS conformity status | Conforme con excepciones |
|---|---|
| Excepciones ROHS | III-7(c)I , III-6(c) |
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
| 99.209.9999.9 | Set de conector de seguridad por push-in SAFETY PUSH IN SET | | |
| 99.208.9999.9 | Conector PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET | | |
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 | | |
| 56.202.8055.0 | Terminal de iniciación WTP 1,5 I/O-3 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 100.37kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 6.32MB | |
| | - | 572.13kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 304.36kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.82kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 50.91kB | |
| | - | 48.73kB | TIF |
| | - | 2.19MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 230.62kB | |
| | - | 1.19MB | STP |
| | - | 1.74MB | IGS |
| | - | 558.50kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 427.42kB | EDZ |
| | - | 286.00B | HTM |
| | - | 3.22kB | ZIP |
Número de artículo R1.190.0160.0
Pasarela samosPRO para EtherCAT