Volver a la vista general
Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25 LG
Número de artículo Z5.503.0853.0
Cable Gland M32 x 1.5 for cable diameters 18 - 25 mm, light grey, polyamide, Locknut 05.505.0353.0 separately
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z5.503.0853.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25 LG |
| EAN | 4049088385896 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | TR |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 230 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 182 mm |
| Altura embalada | 70 mm |
| Peso bruto embalado | 877.8 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2930.2 ccm |
| Peso neto de una pieza | 39.9 g |
| Volumen del artículo | 146.51 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Grado de protección (IP) | IP66/IP68 |
|---|---|
| Material | Plástico |
| Libre de halógenos | Sí |
Tipo
| Tipo | Pieza pequeña |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Prensaestopas |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Prensaestopas (instalación eléctrica) |
| ETIM 4.0 | Prensaestopas |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| 05.505.0353.0 | Tuerca M32 x 1,5 | | |
| 75.456.0053.3 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 LG | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 144.63kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 408.00kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 106.15kB | |
| | - | 104.04kB | TIF |
| | - | 2.02MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 534.30kB | |
| | - | 1.32MB | STP |
| | - | 3.40MB | IGS |
| | - | 672.08kB | JT |
Número de artículo Z5.503.0853.0
Cable Gland M32 x 1.5 for cable diameters 18 - 25 mm, light grey, polyamide, Locknut 05.505.0353.0 separately