Volver a la vista general
Tuerca M32 x 1,5
Número de artículo 05.505.0353.0
Locknut M32 x 1.5 in color light grey, polyamide
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.505.0353.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tuerca M32 x 1,5 |
| EAN | 4049088714801 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | TR |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 106 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 43 mm |
| Peso bruto embalado | 75.4 g |
| Volumen de la caja de cartón | 319.06 ccm |
| Peso neto de una pieza | 5.9 g |
| Volumen del artículo | 31.906 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Antivibraciones | IK09 |
|---|---|
| Material | Plástico |
Tipo
| Tipo | Pieza pequeña |
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
| Z5.503.0853.0 | Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25 LG | | |
| Z5.507.1753.0 | Prensaestopas M32 x 1,5 15 - 21 LG | | |
| 75.456.0053.3 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 LG | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 46.51kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Número de artículo 05.505.0353.0
Locknut M32 x 1.5 in color light grey, polyamide