Volver a la vista general
Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 LG
Número de artículo 75.456.0053.3
podis® CON 5G16 connecting module, rated voltage 690 V, rated current 63 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², output for M32 cable gland, IP65, color housing light grey
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.456.0053.3 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 LG |
| EAN | 4049088702846 |
| Cantidad mínima de pedido | 2 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 625 g |
| Volumen del artículo | 1720.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |
Datos de conexión
| Número de polos | 5 |
|---|---|
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | Conexión por perforación del aislante |
| Tipo de conexión del bus de energía | conexión por tornillo |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de salida | para prensaestopas M32 |
| Sección del conductor semirígido | 1,5 mm² - 16 mm² |
Datos mecánicos
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Color de la carcasa | Gris claro |
| Libre de halógenos | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
Datos eléctricos
| Tensión Asignada | 690 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 63 A |
| Tipo de tensión de alimentación | CA |
Dimensiones
| Longitud | 248 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 84 mm |
| Altura de montaje | 80 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cuadro de distribución pequeño |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 4.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 3.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 00.771.0307.3 | Cable plano FL-LSHF 5G16 | | |
| 05.505.0353.0 | Tuerca M32 x 1,5 | | |
| Z5.503.0853.0 | Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25 LG | | |
| Z5.507.1753.0 | Prensaestopas M32 x 1,5 15 - 21 LG | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 375.04kB | |
| | - | 46.43kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Número de artículo 75.456.0053.3
podis® CON 5G16 connecting module, rated voltage 690 V, rated current 63 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², output for M32 cable gland, IP65, color housing light grey