ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Bornes de tornillo – selos WTN

Los bornes de tornillo selos WTN ofrecen una versátil conexión por jaula adecuada para numerosos tipos de conductores y aplicaciones de armarios eléctricos. La gama coordinada incluye bornas de paso, bornes de tierra, multinivel, de alta corriente, de instalación, seccionables, funcionales y de distribución para un cableado fiable y fácil de mantener.

Descripción general
Productos

FIABLE, VERSÁTIL Y PROBADO – ¡EN TODO EL MUNDO!

Como expertos en sistemas de conexión, en Wieland seguimos estableciendo estándares para conexiones eléctricas fiables. La nueva serie de bornes por carril DIN WTN con conexión por tornillo combina la tradicional conexión por tornillo con innovaciones modernas como el cabezal de tornillo universal (plano y Phillips), puentes enchufables, software de planificación y diseño, sistemas de marcado y mucho más. 

El resultado: conexiones duraderas, compatibilidad universal y estabilidad a largo plazo, incluso en condiciones exigentes. Con una gama completa que incluye bornes de tierra, bornes multiconductores, bornes seccionables y bornes portafusibles,  la serie WTN ofrece una solución probada a nivel mundial para instalaciones industriales y para edificios versátiles.

MÁS OPCIONES  DE CONEXIÓN

• Conexiones multiconductor 

• Conexión con o sin punteras 

FIABLES Y SIN MANTENIMIENTO 

  • Cabezal de tornillo universal para destornillador plano o Phillips
     
  • Diseño de sujeción resistente a las vibraciones

MONTAJE QUE AHORRA TIEMPO

  • Bornes de tierra, sin tornillo

selos WTN bornes carril din con conexión por tornillo

¡Conexión fiable comprobada! Los bornes selos WTN con conexión por tornillo han sido probados y valorados por profesionales durante muchos años y en millones de instalaciones en todo el mundo. Esta nueva serie combina la tradicional conexión por tornillo con innovaciones modernas como el cabezal de tornillo universal (plano y Phillips), puentes enchufables, software de planificación y diseño, sistemas de marcado y mucho más.

  • Bornes de paso o de tierra con 2, 3 o 4 polos (comunes)
  • Bornes multinivel, de 2 o 3 pisos
  • Bornes portafusibles, seccionables con cuchilla y de compañía
  • Bornes con funciones especiales: sensor, diodo, enchufables, mini y más
  • Diseño compacto y uniforme con accesorios optimizados
  • Con secciones nominales 0,14 mm² hasta 240 mm² / 26 AWG a 500 kcmil. y hasta 380 A

Ver en catálogo electrónico

DATOS TÉCNICOS

ParámetroValor
Sección del conductor1,5 mm² hasta 240 mm²
Corriente nominalhasta 415 A IEC / 370 A UL
Tensión nominalhasta 1000 V IEC / 600 V UL
Detalles técnicos (WTN 2,5 mm²)

WTN 2,5 mm² – borne carril DIN conexión por tornillo

Diseño compacto con paso de 5,1 mm, 24 A / 1000 V, tecnología de conexión por tornillo robusta.

  • Sección nominal del conductor: 2,5 mm²
  • Corriente nominal: 24 A
  • Tensión nominal: 1000 V
  • Ancho (Paso): 5,1 mm

Datos técnicos

Datos eléctricos

  • Corriente nominal 24 A
  • Tensión nominal 1000 V
  • Tensión de cortocircuito 8 kV
  • Grado de polución 3

Conexión y Sección del conductor

  • Conexión: por tornillo
  • Sección mínima del conductor (rígido): 0,34 mm²
  • Sección máxima del conductor (rígido): 4 mm²
  • Sección mínima del conductor (flexible): 0,34 mm²
  • Sección máxima del conductor (flexible): 4 mm²
  • Sección mínima del conductor (flexible, rígido con punteras): 0,5 mm²
  • Sección máxima del conductor (flexible, rígido con punteras): 2,5 mm²
  • Desforrado del conductor: 9 – 11 mm
  • Par de apriete: 0,4 – 0,5 Nm

Mecánica y Diseño

  • Número de pisos: 2
  • Número de conexiones por piso: 2
  • Alojamiento: PA, UL94 V0
  • Material aislante: Termoplástico
  • Montaje: Carril DIN de 35 mm
  • Longitud: 71,5 mm
  • Ancho: 5 mm
  • Altura: 62,2 mm

Aplicación y Normativas

  • Protección contra ambientes explosivos “Ex e”: sí
  • Borneros para instalaciones eléctricas: sí
  • Se requiere Placa final: sí
  • Homologaciones: cURus, DVE, CE, RoHS

BORNES CARRIL DIN SELOS WTN 
– Distancia TÉCNICA DE UN VISTAZO

La Distancia WTN ofrece una amplia selección de bloques de terminales, complementada por un completo programa de Accesorios. Esto permite soluciones de cableado a medida y que ahorran espacio para cada Aplicación—desde configuraciones Normativa hasta instalaciones altamente personalizadas.

DE PASO BLOQUES DE TERMINALES

Conexión fiable de conductores – en push-in (WTPN) o versión de tornillo (WTN).
View FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

MULTICONDUCTOR BLOQUES DE TERMINALES

Cableado eficiente de múltiples conductores en uno de los bornes – para configuraciones de circuito flexibles.

DE FUNCIÓN BLOQUES DE TERMINALES

Para Aplicaciones ampliadas como Funciones de Diodo, de Resistencia o de aislamiento.

View FUNCTION TERMINAL BLOCKS

PORTAFUSIBLES BLOQUES DE TERMINALES

Protección sencilla de circuitos con insertos de fusible enchufables.

View FUSE TERMINAL BLOCKS

TIERRA BLOQUES DE TERMINALES

Puesta a tierra segura – con Conexión PE automática al encajar en el Carril DIN.

BLOQUES DE TERMINALES CON CONEXIÓN CON TERMINAL DE ANILLO

Para conductores con terminales de cable de anillo Oro horquilla – tecnología de Conexión robusta para altas corrientes.

DE ALTA CORRIENTE BLOQUES DE TERMINALES

Conexiones de alto rendimiento para secciones de hasta 240 mm² – ideales para la distribución de Potencia.

View HIGH-CURRENT TERMINAL BLOCKS

SECCIONADOR DE CUCHILLA BLOQUES DE TERMINALES

Ideal para pruebas, medición y trabajos de mantenimiento gracias a seccionadores de cuchilla Integrado.

View KNIFE EDGE DISCONNECT TERMINAL BLOCKS

DE DOBLE PISO BLOQUES DE TERMINALES

Bornes de doble piso Compacto para una densidad de cableado máxima en el menor espacio.

View MULTI-TIER TERMINAL BLOCKS

MINI BLOQUES DE TERMINALES (TS 15)

Perfecto para espacios reducidos y pequeños distribuidores – puede montarse en Carril DIN TS 15.

View MINI TERMINAL BLOCKS

ENCHUFABLES BLOQUES DE TERMINALES

Variantes enchufables para Aplicaciones modulares y rápida intercambiabilidad.

View PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS

¿POR QUÉ ESCOGER LOS BORNES DE CONEXIÓN POR TORNILLO SELOS WTN?

Gama completa
Bornes de cuchilla
Bornes de función especial
Sin mantenimiento

Gama completa con bornes de tierra y múltiples puntos de conexión

  • Con una gama completa de bornes, los usuarios pueden configurar y ensamblar tiras de bornes adaptadas específicamente a su aplicación.
     
  • Además de la flexibilidad en la configuración de los bornes, los múltiples puntos de conexión permiten expandir fácilmente las conexiones sin costos adicionales en accesorios ni necesidad de modificar la configuración original de los bornes.

Ideal para cualquier tarea de cableado 
en los Cuadros eléctricos

Desde señales muy débiles hasta distribución de potencia, los bornes de conexión WTN proporcionan conexiones fiables y sin herramientas en todos los niveles del cuadro eléctrico.

  • Cableado de señales – Conexiones seguras y sin mantenimiento para señales del Sistema.
     
  • Cableado para sensores/accionadores – integración fiable de dispositivos en entornos automatizados.
     
  • Cableado estándar – Solución universal para las conexiones del cuadro eléctrico.
     
  • Distribución de Potencia – El Diseño compacto permite una distribución de potencia eficiente.
     
  • Entrada de Potencia – las conexiones sin herramientas reducen el tiempo de instalación.

Ver ejemplos de Aplicación

LA CONECTIVIDAD INTELIGENTE COMIENZA AQUÍ 
EL SISTEMA COMPLETO Y PREPARADO PARA EL FUTURO

DISEÑO SENCILLO 

selos PLAN es nuestra herramientas de diseño intuitivo que optimiza cada paso de la configuración y la planificación de borneros. Con una interfaz de usuario basada en el producto, proporciona una presentación visual y clara del montaje del bornero.

Más información

ETIQUETADO FÁCIL 

Nuestra herramienta selos PRINT, crea de forma muy sencilla las etiquetas de identificación o los marcadores de cables para cualquier aplicación. Nuestro nuevo sistema de etiquetado continuo también hace que el proceso sea más rentable. Un etiquetado limpio, claro y preciso es esencial para un cuadro eléctrico bien organizado.

Más información

CONFIGURACIÓN COMPLETA 

Desde tapas finales hasta conexiones de test – nuestro amplio portafolio de accesorios ofrece todo lo que necesitas para el montaje completo de tus borneros. Todos los componentes están diseñados para que sean compatibles y fáciles de utilizar, garantizando un montaje ordenado, una alimentación fiable y un mantenimiento simplificado durante toda la vida útil del producto.Más información

DESCARGAS

DIN Rail Terminal Blocks - Catalog

0500.1 | 18 MB

Brochure: Terminal Blocks Overview

0511.1 | 8 MB

Flyer: Terminal Blocks Update

0515.1 | 7 MB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada