ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Cajas de distribución temporal – gesis® WIV

Las cajas de distribución gesis® WIV ofrecen una solución móvil para instalaciones eléctricas temporales, desde stands de feria hasta aplicaciones de iluminación y eventos.

Descripción general
Productos

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN WIV MÁXIMA FLEXIBILIDAD + MOVILIDAD.

Máxima flexibilidad y movilidad: Nuestras cajas de distribución enchufables WIV para exposiciones o ferias, le proporcionaran un funcionamiento impecable en lugares cambiantes o temporales. Los materiales de gran calidad y los componentes testeados, garantizan una conexión rápida y sin problemas y un suministro seguro en la obra.

¿No encuentra un distribuidor de energía adecuado en nuestro portfolio?
Estaremos encantados de configurar su distribuidor si lo solicita

APLICACIONES DE LOS DISTRIBUIDORES WIV

GESIS® CLASSIC DISTRIBUIDOR EN H

3 polos, 1 entrada, 2 salidas

GESIS® CLASSIC DISTRIBUIDOR EN H

3 polos, 1 entrada, 3 salidas

GESIS® CLASSIC CABLE DE EXTENSIÓN

3G1,5 mm2 o 3G2,5 mm2 

DISTRIBUIDOR WIV 
PARA EXPOSICIONES O FERIAS

CABLE DE CONEXIÓN GESIS® CLASSIC

3G1,5 mm2 o 3G2,5 mm2

GESIS® ENCHUFE MÚLTIPLE EN CASCADA

DISTRIBUIDOR EN T GESIS® CLASSIC

tripolar, 1 entrada, 2 salidas

GESIS® CLASSIC:CABLE DE EXTENSIÓN 

3G5 mm2 o 3G2,5 mm2

VER MÀS 
QUICK

Tiempos de montaje y desmontaje muy rápidos gracias a los componentes prefabricados. 
FLEXIBLE

Gran flexibilidad gracias a la posibilidad de conexión y a la facilidad de ampliación. 
SAFE

Los sistemas de conexión gesis®/RST® de Wieland permiten una puesta en marcha segura, rápida y sin errores. 

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA WIV RÁPIDAS, FLEXIBLES Y ENCHUFABLE

Las cajas de distribución están disponibles con varios sistemas de conexión, siendo gesis® MINI y gesis® CLASSIC los destinados a zonas interiores secas. También tienen tomas de seguridad. Si se requieren grados de protección IP más altos, se utilizan las versiones RST®. Los interruptores diferenciales y miniatura y los interruptores principales están armonizados. El cableado del stand de la feria se realiza con los sistemas mencionados. Se pueden utilizar varios tipos de cables, secciones y longitudes, así como otros componentes, como los bloques de distribución.

Las cajas de distribución están construidas según la norma IEC 61439. El resto de la instalación puede realizarse de acuerdo con las normas DIN VDE 0100-711 y DIN VDE 0100-740.

SISTEMAS DE CONEXIÓN

Para las entradas/salidas se utilizan varios sistemas de conectores de instalación, de acuerdo con la norma DIN EN 61535. Las circunstancias externas influirán en cuál de estos sistemas es el mejor para ti. Estaremos encantados de asesorarle.

  • gesis® MINI: Para aplicaciones con poco espacio de instalación disponible, gesis® MINI es la mejor opción.
  • gesis® CLASSIC: El sistema estándar establecido desde hace 40 años ofrece una amplia gama de accesorios.
  • RST® CLASSIC: Se utiliza cuando se requiere una mayor protección IP.

PROTECCIÓN IP

Una clase de protección inferior suele ser adecuada para los interiores secos. Si hay que considerar la exposición al agua, será necesaria una clase de protección más alta. Los cables y conectores también deben cumplir los requisitos.

  • Cajas de distribución con tomas de corriente RST
  • El sistema Sistema RST® cubre todas las clases de protección desde IP54 hasta IP69.
  • El distribuidor debe estar protegido contra el agua (por ejemplo, la lluvia) desde arriba.

CONTADOR

El contador se utiliza principalmente para medir el consumo. Como todos los conductores exteriores pueden registrarse por separado, es posible lograr una distribución simétrica de la carga.

MONTAJE

Es muy fácil montar el distribuidor gracias al robusto y bien pensado soporte de montaje, incluso en condiciones de instalación reducidas.

  • Varios agujeros perforados en el panel trasero
  • Asa de transporte integrada en el panel trasero

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN/CONMUTACIÓN

La máxima seguridad es importante para nosotros Por ello, los dispositivos de protección/conmutación utilizados están armonizados y son de la máxima calidad.

  • Interruptor principal
  • Interruptor de corriente residual
  • Interruptor automático en miniatura
  • Protegido por una cubierta transparente
  • Tapa de apertura

VENTAJAS DE NUESTRAS CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

  • Montaje/desmontaje rápido
  • Conexiones seguras
  • Reutilización de todos los componentes
  • Distribuidor robusto
  • Fácil manejo de las cajas de distribución y de todo el sistema

1. PUESTA EN MARCHA RÁPIDA

Nuestras cajas de distribución se entregan listas para funcionar. La alimentación se realiza a través de un enchufe CEE. Los enchufes se conectan de forma rápida y sencilla, y el resto del cableado de la zona se completa con componentes prefabricados. Por lo tanto, después de la inspección profesional, la instalación está lista para ser utilizada.

2. ADAPTACIÓN FLEXIBLE

En función de las necesidades energéticas, hay disponible una versión de 20 kVA o de 40 kVA. La energía se distribuye y se pone a disposición a través de los sistemas de conexión de Wieland. Si se necesitan otras conexiones por circuito, son muy fáciles de realizar con nuestros bloques de distribución.

3. REGISTRO DE DATOS ELÉCTRICOS

Nuestras cajas de distribución también pueden suministrarse con un contador multifunción para la determinación sencilla de los datos eléctricos, desde el registro del consumo de electricidad hasta el registro del consumo de energía.

4. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN SENCILLAS

Todo lo que se necesita para planificar el sistema es determinar el número de salidas y definir el sistema de conexión deseado 
(gesis® MINI, gesis® CLASSIC, RST® CLASSIC).

Todos los accesorios se pueden encontrar en nuestra eShop!

VARIAS OPCIONES 
DE MONTAJE

OPCIÓN DE FIJACIÓN PARA EL ALIVIO DE LA TENSIÓN DE LOS CABLES DE SALIDA

LOS CICLOS DE PRUEBA PUEDEN AMPLIARSE, EN SU CASO, GRACIAS AL SISTEMA ENCHUFABLE.

TOMAS DE CORRIENTE CON SISTEMA DE CONEXIÓN PARA:

TOMAS DE CORRIENTE EN NEGRO PARA CORRIENTE CONTINUA

TAPA TRANSPARENTE PARA 
LA APERTURA

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 
DE 2 O 3 FILAS

SEGÚN EL MODELO, 
EQUIPADO CON

  • Interruptor de corriente residual
  • Interruptor automático en miniatura
  • Interruptor principal

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN PARA MÁS DE 30 MEDICIONES ELÉCTRICAS

CONEXIONES PARA:

alimentación, enchufe de seguridad, compensación de potencial y corriente trifásica

CONEXIÓN A TIERRA 
EXTERIOR M8

DATOS TÉCNICOS

 

gesis® CLASSIC (GST18®)

gesis® MINI (GST15)

RST® CLASSIC (RST20)

DESIGNACIONES

20 kVA
40 kVA
20 kVA
40 kVA
20 kVA
40 kVA
Dispositivo de mediciónOpcionalOpcionalOpcionalOpcionalOpcionalOpcional
Carga conectada20 kVA40 kVA***20 kVA40 kVA***20 kVA40 kVA***
Máx. pre-fusible32 A63 A32 A63 A32 A63 A
Enchufable conRST50CEE 63 ARST50CEE 63 ARST50CEE 63 A
Longitud del cable de conexión3 m**3 m3 m**3 m*3 m**3 m*
Material de la carcasaPolicarbonato robusto
Color de la carcasaGris eléctrico
Conjuntos de conmutación y de controlIEC 61439
Condiciones ambientalesSólo para habitaciones secasPara zonas exteriores protegidas
Clase de protección 
- sin conector de acoplamiento
- con conector de acoplamiento

IP20
IP40

IP20
IP44
Método de montajeMontaje en pared
Esquema del circuitoIncluido en la entrega
Lista de piezas y plano de dimensionesBajo petición

* El cable está colocado en el distribuidor
** El cable de conexión CEE 32 A a RST® POWER está incluido en el volumen de suministro 
*** 20 tomas directas de kVA + 20 tomas con fusible para un distribuidor de 20 kVA

FAQ

¿Cómo puedo obtener un distribuidor de instalación temporal? 
  • Encontrará una gran variedad de modelos en nuestra eShop o en nuestro folleto.
  • Si no encuentra aquí el distribuidor de instalación que necesita, póngase en contacto con nosotros: estaremos encantados de configurar su distribuidor a petición.
¿Qué distribuidor necesito para las aplicaciones exteriores? 

Para zonas exteriores protegidas, elija el distribuidor de instalación RST®. Esto ofrece la protección IP requerida (enchufe CEE IP44 / RST IP65). 

¿Qué opciones de conexión tengo con los distribuidores de la instalación? 
  • Todos nuestros distribuidores de instalación pueden conectarse a los  sistemas gesis® o RST® de Wieland . 
    • Conexiones enchufables con cableados (Wieland)
      • Todos los conectores se pueden enchufar sin necesidad de utilizar herramientas.
      • Los peligrosos problemas de desajuste se descartan gracias a la codificación mecánica y por colores de los sistemas de conexión.
    • Conexiones enchufables con conectores remontados (Wieland)
  • Conexión CEE
Uso del distribuidor de 40 kVA 

Para aprovechar al máximo los 40 kVA, se necesita un distribuidor de instalación de 40 kVA y otro de 20 kVA. El enrutamiento y la distribución simétrica de la carga a ambos distribuidores de la instalación le proporcionarán los 40 kVA completos. De este modo, puede suministrar 20 kVA a cada uno de los dos distribuidores de la instalación, separados espacialmente en un stand de la feria o, si es necesario, incluso en dos stands de la feria.También puede hacer funcionar el distribuidor de instalación de 40 kVA de forma autónoma con un adaptador adecuado en una conexión de 20 kVA.

¿Hay una toma de corriente CEE de 16 A en el distribuidor de la instalación? 

No, el distribuidor de instalación no viene con una toma de corriente CEE de 16 A instalada. Gracias a la conexión GST18i5 integrada, puede conectar un cable adaptador GST18i5 a una toma CEE de 16 A (artículo nº 99.410.0000.1) para alimentar a sus consumidores.

¿Qué tipos de salidas tiene el distribuidor de la instalación? 
  • Tiene salidas conmutables (conectores blancos) y no conmutables (conectores negros).
  • Las salidas conmutables pueden desconectarse a través del interruptor principal si es necesario (por ejemplo, por la noche). Los disyuntores en miniatura (MCB) no sirven para conmutar las salidas.
  • Para los consumidores que deben funcionar de forma continua (por ejemplo, un frigorífico), existen las salidas no conmutables (conectores negros).
¿Existe una conexión a tierra para poner a tierra las partes metálicas del stand de la feria? 

Sí, hay un punto de conexión accesible desde el exterior que está equipado con un tornillo hexagonal M8. Se conecta al potencial PE del cable de alimentación.

¿Qué requisitos de montaje existen? 
  • Monte el distribuidor de la instalación verticalmente.
  • Utilice un material de montaje adecuado.
  • Montar en una superficie incombustible.
  • No cubra los distribuidores de la instalación y asegure una ventilación suficiente:
  • Distancia de aproximadamente 30 cm hacia abajo/arriba hasta la siguiente superficie
  • Distancia de aproximadamente 5 cm a la izquierda/derecha hasta la siguiente superficie
  • Monte los distribuidores de instalación sólo en la superficie de montaje designada.
  • Utilice un punto de montaje para cada esquina de la carcasa.
  • El distribuidor de la instalación debe ser siempre fácilmente accesible para las inspecciones visuales y los trabajos de mantenimiento después del montaje, incluso durante el funcionamiento.
  • No exponga los distribuidores de la instalación a la luz solar directa. Esto puede provocar un aumento no autorizado de la temperatura, así como el envejecimiento prematuro de los componentes y de la carcasa.
     
Fijación de los cables de conexión 

En el lateral del marco de montaje de aluminio hay agujeros rectangulares perforados (pasamuros). Aquí se pueden fijar los cables con abrazaderas para proteger los enchufes de las salidas de cualquier torcedura. 

¿Cómo debe llevarse a cabo la puesta en marcha? 
  • Los distribuidores de instalaciones utilizados exclusivamente para la distribución de energía y datos no suelen requerir una puesta en marcha. El distribuidor es totalmente funcional una vez que se ha montado e instalado correctamente. Puede ser necesario reiniciar, por ejemplo, el RCCB o el MCB.
  • Cumpla las directrices de CEM necesarias durante la instalación y la puesta en marcha.
  • Los manuales necesarios para la puesta en marcha y la configuración del dispositivo de medición se encuentran en el sitio web del fabricante.

DESCARGAS

EXHIBITION DISTRIBUTORS gesis® WIV - Brochure

0705.1 | 4 MB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada