Volver a la vista general
Salida para cable plano FCS 4 7 SI BU SW FM
Número de artículo 99.800.4866.1
podis® CON 7G4 flat cable outlet, with fix mounting plate, rated voltage 500 V, rated current 20 A, IP65, color housing black
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.800.4866.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Salida para cable plano FCS 4 7 SI BU SW FM |
| EAN | 4049088077388 |
| Cantidad mínima de pedido | 5 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 376 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 156 mm |
| Altura embalada | 83 mm |
| Peso bruto embalado | 1465 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4868 ccm |
| Peso neto de una pieza | 276 g |
| Volumen del artículo | 973.6 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos de conexión
| Número de polos | 7 |
|---|---|
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | Conexión por perforación del aislante |
| Tipo de conexión del bus de energía | Conexión enchufable de entrada |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión Asignada | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
Datos mecánicos
| Color de la carcasa | Negro |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | bandeja de portacables |
Datos eléctricos
| Tensión Asignada | 500 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tipo de tensión de alimentación | AC/DC |
| Tensión nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar | 250 V |
| Corriente nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar | 20 A |
Dimensiones
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 60 mm |
| Altura de montaje | 62 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cuadro de distribución pequeño |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 4.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 3.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 00.729.0504.1 | Cable plano LI2X2X-FL 7G4 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 71.48kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 79.95kB | |
| | - | 776.88kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 198.09kB | |
| | - | 198.35kB |
Número de artículo 99.800.4866.1
podis® CON 7G4 flat cable outlet, with fix mounting plate, rated voltage 500 V, rated current 20 A, IP65, color housing black