Volver a la vista general
Cable plano LI2X2X-FL 7G4
Número de artículo 00.729.0504.1
podis® CON 7G4 flat cable LI2X2X-FL 7G4, number of cores 7, 4 mm², fire class Eca, halogen free, color outer sheath black
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 00.729.0504.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable plano LI2X2X-FL 7G4 |
| EAN | 4015573800540 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85444995 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 1000 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 700 mm |
| Altura embalada | 1000 mm |
| Peso bruto embalado | 500542 g |
| Volumen de la caja de cartón | 700000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 468.542 g |
| Volumen del artículo | 700 ccm |
| Empaquetado | rollo |
| Unidad de embalaje | 1000 m |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Aislamiento del núcleo | Copolímero/termoplástico |
|---|---|
| Identificación del núcleo | Dígitos |
| Resistente al aceite (acorde a normativa EN 60811-2-1) | Sí |
| Color de la cubierta exterior | Negro |
| Material de la cubierta exterior | Copolímero, interconexión |
| Categoría del conductor | Class 5 = flexible |
| Libre de halógenos (según normativa EN 50267-2-3) | Sí |
| Conductor amarillo/verde | Sí |
| Radio de curvatura, estático | 18 mm |
| Pantalla | No |
| Número de núcleos | 7 |
| Anchura aprox. del cable | 35 mm |
| Altura del cable approx. | 6 mm |
| Peso del cable por km | 440 kg |
| Temperatura mín. de instalación | -5 °C |
| Temperatura máxima de instalación | 50 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | -30 °C |
| Max. ambient temperature fixed installation | 90 °C |
| Retardante de llama según IEC 60332-1-2 | ja |
| ja | |
| Carga calorífica | 1.39 kWh/m |
| Certificación CPR | Eca |
Datos técnicos
| Sección nominal | 4 mm² |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 600 V |
| Tensión nominal U0 | 600 V |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable plano |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable plano |
| ETIM 4.0 | Cable plano |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.569.7453.0 | Sujetacables FLATCABLE SCREW | | |
| Z5.562.7553.1 | Tapa final para cable podis 7G4 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83.240.0010.0 | Luminaria FCS 24V DC 5W | | |
| 75.015.5153.1 | Salida para cable plano FCS 4 7 SI BU SW | | |
| Z5.562.7553.1 | Tapa final para cable podis 7G4 | | |
| 99.800.4866.1 | Salida para cable plano FCS 4 7 SI BU SW FM | | |
| 75.018.0051.2 | Módulo de conexión FCS 4 7 SI FK | | |
| 75.015.5535.0 | Carcasa adicional FCS 4 7 SA BU SU | | |
| 99.801.4866.1 | Módulo de conexión FCS 4 7 SI FK FM | | |
| 75.010.0555.1 | Módulo de distribución FH 2XFC7 B | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 105.35kB | |
| | - | 54.69kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 186.01kB | |
| | - | 177.55kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 14.73kB | TIF |
| | - | 16.42kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 232.00kB | |
| | - | 48.72kB | STP |
| | - | 197.55kB | IGS |
| | - | 37.96kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Número de artículo 00.729.0504.1
podis® CON 7G4 flat cable LI2X2X-FL 7G4, number of cores 7, 4 mm², fire class Eca, halogen free, color outer sheath black