Volver a la vista general
Sistema configurable de seguridad SP-COP2-EN-A DC 24V
Número de artículo R1.190.1210.0
samosPRO COMPACT, 16 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas seguras configurables, Puerto USB y Ethernet, Conexión por tornillo
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
R1.190.1210.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Sistema configurable de seguridad SP-COP2-EN-A DC 24V
|
|
EAN
|
4049088257766
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85371091
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
167 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
142 mm
|
|
Altura embalada
|
55 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
355 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1305 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
286 g
|
|
Volumen del artículo
|
1305 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Apto para funciones de seguridad
|
Sí
|
|---|---|
|
Número de interfaces USB
|
1
|
|
Número de interfaces industriales ethernet
|
1
|
|
Admite protocolo TCP/IP
|
Sí
|
|
Admite protocolo MODBUS
|
No
|
|
Admite protocolo para PROFINET IO
|
No
|
|
Admite protocolo para EtherNet/IP
|
No
|
|
SIL acorde a IEC 61508
|
3
|
|
Tipo de transmisión de datos
|
Series
|
|
Conectable en red
|
No
|
|
Erweiterbar
|
Sí
|
|
Programable
|
Sí
|
|
Entradas/ salidas configurables
|
Sí
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión eléctrica
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Cabezales desmontables
|
Sí
|
Parámetros de seguridad
|
Categoría (ISO 13849-1)
|
4
|
|---|---|
|
PL (ISO 13849-1)
|
Level e
|
|
SILCL (IEC 62061)
|
3
|
|
HFT
|
1
|
|
TM
|
20 a
|
|
Nota
|
Más características de seguridad se encuentran en el manual.
|
Aplicación
|
Con cierre automático
|
Sí
|
|---|---|
|
Función de instalación de protección de trabajo sin contacto
|
Sí
|
|
Función selección de modo
|
Sí
|
|
Función parada de emergencia
|
Sí
|
|
Función de supervisión de contactos
|
Sí
|
|
Función de reinicio
|
Sí
|
|
Función de control de accesos
|
Sí
|
|
Función de confirmación de pulsador
|
Sí
|
|
Función de conexión a dos manos
|
Sí
|
|
Temporizador de retardo ON
|
Sí
|
|
Temporizador de retardo en OFF
|
Sí
|
Circuito de salida
|
Número de salidas
|
8
|
|---|---|
|
Corriente de salida
|
4 A
|
|
Protección contra cortocircuitos, salidas
|
Sí
|
|
Salida digital
|
Transistor
|
|
Tensión de salida mínima permitida
|
16.2 V
|
|
Tension de salida máx. permitida
|
30 V
|
|
Número de salidas digitales, integradas
|
8
|
Circuito de control
|
Mínima tensión nominal DC para controles
|
15.6 V
|
|---|---|
|
Tensión nominal DC máx. para controles
|
30 V
|
|
Número de entradas
|
16
|
|
Corriente de entrada (en el estado "1")
|
2.3 mA
|
|
Tensión permitida de entrada
|
30 V
|
Circuito de alimentación
|
Tensión de alimentación mín.
|
16.8 V
|
|---|---|
|
Tensión de alimentación máx.
|
30 V
|
|
Tensión nominal DC
|
24 V
|
Dimensiones
|
Profundidad
|
115 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
45 mm
|
|
Altura
|
96 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Sistema configurable de seguridad
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Sistema configurable de seguridad
|
|
ETIM 4.0
|
Sistema configurable de seguridad
|
|
ETIM 6.0
|
EC002538
|
|
ETIM 7.0
|
EC002538
|
|
ECLASS 11
|
27243101
|
|
ETIM 8.0
|
EC002538
|
|
ETIM 9.0
|
EC002538
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-7(c)I , III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| R1.190.1040.0 | Cubierta SP-COP Abdeckung |
|
|
| 99.209.9999.9 | Set de conector de seguridad por push-in SAFETY PUSH IN SET |
|
|
| R1.190.1000.0 | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP |
|
|
| R1.190.1020.0 | samosPRO SP-CABLE-ETH1 |
|
|
| 99.208.9999.9 | Conector PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET |
|
|
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 |
|
|
| 56.202.8055.0 | Terminal de iniciación WTP 1,5 I/O-3 |
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| R1.190.1000.0 | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 139.70kB | |
|
|
- | 34.29kB | ZIP |
|
|
- | 12.86MB | |
|
|
- | 7.80MB | |
|
|
- | 1.01MB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.65MB | |
|
|
- | 56.52kB | |
|
|
- | 4.74MB | |
|
|
- | 927.30kB | |
|
|
- | 1.84MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.83kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 75.78kB | |
|
|
- | 73.47kB | TIF |
|
|
- | 3.65MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 396.63kB | |
|
|
- | 4.21MB | STP |
|
|
- | 8.60MB | IGS |
|
|
- | 1.50MB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 34.99kB | ZIP |
|
|
- | 1.98MB | EDZ |
|
|
- | 286.00B | HTM |
Número de artículo R1.190.1210.0
samosPRO COMPACT, 16 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas seguras configurables, Puerto USB y Ethernet, Conexión por tornillo