Volver a la vista general
Sujetacables Befestigungsschelle
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 05.562.3000.0
Cable clip for flat cable
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.562.3000.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Sujetacables Befestigungsschelle |
| EAN | 4015573535008 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 115 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 85 mm |
| Altura embalada | 75 mm |
| Peso bruto embalado | 215 g |
| Volumen de la caja de cartón | 733.125 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.88 g |
| Volumen del artículo | 7.331 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 2.99MB | |
| | - | 88.55kB | |
| | - | 11.83kB | DOCX |
| | - | 68.37kB | |
| | - | 219.93kB | JPG |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.15kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 57.17kB | |
| | - | 55.17kB | TIF |
| | - | 18.22kB | |
| | - | 16.48kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 137.86kB | |
| | - | 49.87kB | STP |
| | - | 96.97kB | IGS |
| | - | 24.19kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 05.562.3000.0
Cable clip for flat cable