Volver a la vista general
Sujetacables FLATCABLE SCREW
BEST CHOICE
Número de artículo 05.569.7453.0
Cable clip for podis® CON and gesis® NRG flatcables, for all cross- sections; for effective installation using quick-release fastener and just one fixing point; Version for fixing with screw; for wall and ceiling mount; with clips for the installation to cable trays with 25 mm mounting distance; color black
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.569.7453.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Sujetacables FLATCABLE SCREW |
| EAN | 4049088663109 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 73269098 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 20.9 g |
| Volumen del artículo | 237.99 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos generales
| Material | Plástico |
|---|---|
| Resistente a UV | Sí |
Dimensiones
| Longitud | 87 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 23.5 mm |
| Altura de montaje | 30 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorio para luminarias |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 4.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 3.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| F0.000.0056.3 | Brida D25 | | |
| F0.000.0056.5 | Brida D40 | | |
| 05.569.7753.0 | Trenzado FLATCABLE | | |
| F0.000.0055.7 | Brida D20 | | |
| F0.000.0056.6 | Brida D50 | | |
| F0.000.0056.4 | Brida D32 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.31MB | |
| | - | 127.10kB | |
| | - | 11.71kB | DOCX |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 87.28kB | |
| | - | 85.18kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
BEST CHOICE
Número de artículo 05.569.7453.0
Cable clip for podis® CON and gesis® NRG flatcables, for all cross- sections; for effective installation using quick-release fastener and just one fixing point; Version for fixing with screw; for wall and ceiling mount; with clips for the installation to cable trays with 25 mm mounting distance; color black