Volver a la vista general
Tapa final para cable podis 7G4
Número de artículo Z5.562.7553.1
Cable end cap for podis flat cable 7x4 mm²; protection IP65; black/transparent
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z5.562.7553.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final para cable podis 7G4 |
| EAN | 4015573763968 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 128 mm |
| Altura embalada | 80 mm |
| Peso bruto embalado | 390 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1382 ccm |
| Peso neto de una pieza | 38 g |
| Volumen del artículo | 138.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Temperatura de funcionamiento mín. | -30 °C |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento máx. | 55 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 70 °C |
Tipo
| Tipo | Pieza pequeña |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Entrada de cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Entrada de cable |
| ETIM 4.0 | Entrada de cable |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
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
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 00.729.0504.1 | Cable plano LI2X2X-FL 7G4 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 105.35kB | |
| | - | 108.17kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 90.49kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 69.42kB | |
| | - | 67.27kB | TIF |
| | - | 3.13MB | DXF |
Número de artículo Z5.562.7553.1
Cable end cap for podis flat cable 7x4 mm²; protection IP65; black/transparent